Marley NC Everest
Torre di raffreddamento a flusso incrociato

L'APICE DEL RAFFREDDAMENTO È QUI.
SPX Cooling Technologies ha intrapreso la missione di progettare e costruire una torre di raffreddamento come nessun'altra al mondo. Come gli avventurieri che scalano l'Everest, conoscevamo le sfide ma eravamo spinti a realizzare qualcosa di straordinario. Abbiamo creato un percorso verso la vetta che porta il raffreddamento a un livello più alto. Il risultato, NC Everest, offre vantaggi straordinari ai clienti, con una capacità di raffreddamento maggiore fino a 50%, un maggiore risparmio energetico, un minor numero di componenti e minori costi di manutenzione. Rispetto ad altre torri assemblate in fabbrica, NC Everest si erge sopra il resto.
Assemblea
Assemblato in fabbrica
Marca: Marley
Marca: Marley
Certificazioni
Certificato CTI
Conforme all'OSHA
OMOLOGATO FM
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Certificato Eurovent
Conforme all'OSHA
OMOLOGATO FM
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Certificato Eurovent
Capacità
Portata: 3933 – 6567 gpm (893-1491 m3/ora)
Capacità termica: 1311 – 2189 tonnellate (5763 – 9623 kW) per cella
Configurazione
Flusso incrociato
Disponibilità: in tutto il mondo
Disponibilità: in tutto il mondo
Dettagli
L'NC Everest include ulteriori vantaggi che lo distinguono come membro della serie di torri di raffreddamento Marley NC:
DESIGN E MATERIALI ROBUSTI
- Struttura in acciaio di grosso spessore, zincato o inox
- Garanzia 5 anni sui componenti meccanici
- Robusta trasmissione Marley Geareducer® originale
- Mezzi di riempimento per lo scambio termico in PVC ad alta efficienza energetica
- Deflettori integrati e separatori di gocce
PRESTAZIONI TERMICHE CERTIFICATE
Certificato dal Cooling Technology Institute per soddisfare le prestazioni termiche specificate.
OMOLOGATO FM
Approvato FM per l'uso senza sistema di protezione antincendio in applicazioni multi-cella per consentire un'assicurazione operativa più conveniente.
VANTAGGI OPERATIVI
- Minore esposizione alla luce solare per minori esigenze di trattamento dell'acqua
- Funzionamento affidabile a basse temperature grazie al design a flusso incrociato
- Sistema di distribuzione dell'acqua a portata variabile per una migliore efficienza energetica nei carichi non di punta
ACCEDI A ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO MARLEY NC QUI.
Marley NC Everest – Applicazioni HVAC
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, nceverest
Marley NC Everest – Applicazioni industriali pesanti
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, nceverest
Dati tecnici di Marley NC
pubblicato in Dati di ingegneria, Biblioteca
Taggato Dati di ingegneria, nc, nceverest