Raffreddatore di fluido MW Recold
Raffreddatore di fluido evaporativo
Dettagli del prodotto:
Raffreddatore di fluido a circuito chiuso a tiraggio indotto in controcorrente
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo di flusso: 25 – 1050 gpm (18 – 409 m3/ora) per cella
Piccoli compiti di smaltimento del calore
Ottimo accesso per manutenzione
Bobine in rame resistenti alla corrosione standard
Conforme all'OSHA
Materiali e lavorazione di qualità sono un fattore chiave per raggiungere questo obiettivo. Tutte le unità sono completamente assemblate e testate in fabbrica per garantire a installazione facile e veloce con nessun problema all'avvio.
Il raffreddatore di fluidi MW di Recold utilizza l'efficienza del raffreddamento evaporativo, insieme alle caratteristiche superiori di corrosione e trasferimento di calore del rame per raffreddare in modo efficiente il fluido di processo proteggendolo dalla possibilità di contaminazione. Il fluido di processo caldo attraversa l'interno della serpentina di rame mentre l'acqua fredda viene spruzzata sull'esterno della serpentina. L'aria fresca viene aspirata all'esterno della serpentina mentre l'acqua fredda viene spruzzata sulla serpentina in un efficiente sistema in controcorrente. Il calore del fluido di processo viene trasferito all'acqua di spruzzo riducendo la temperatura del liquido di processo. Il calore dell'acqua nebulizzata viene scaricato attraverso l'atmosfera attraverso l'evaporazione dell'acqua nebulizzata.
Batteria di scambio termico in rame
Le bobine in rame di Recold offrono il vantaggio di una resistenza alla corrosione superiore a un prezzo accessibile. Durante la produzione, la superficie della bobina in rame fornisce rapidamente una barriera dagli effetti corrosivi di un ambiente caldo e umido. Altri produttori utilizzano materiali più pesanti e più soggetti a corrosione. Le bobine di rame sono dal 30 al 40% più leggere rispetto alle bobine di acciaio zincato comparabili.
La combinazione del tubo Recold da 5/8 pollici di diametro con le caratteristiche di elevata conduttività termica del rame garantisce proprietà di trasferimento del calore di gran lunga migliori rispetto all'acciaio zincato a parete pesante. In caso di danneggiamento della bobina, il rame può essere facilmente riparato con il collettore esterno opzionale Recold, mentre le bobine in acciaio zincato sono quasi impossibili da riparare.
Il fascio tubiero a spirale è costituito da tubi in rame con diametro esterno di 5/8 pollici e piastre tubiere in acciaio inossidabile. La struttura in rame offre una bobina non corrosiva per una maggiore durata. Il tubo in rame vergine di alta qualità è conforme ai più elevati standard di controllo qualità per proteggerlo da vaiolature e difetti.
Costruzione superiore
La serie Recold M utilizza vasche di raccolta in acciaio inossidabile come standard su tutti i modelli. Tutte le parti del bacino di raccolta esposte all'acqua circolante, compresi gli elementi strutturali che sporgono nel bacino, oltre alla ferramenta di fissaggio, e tutte le opzioni del bacino sono in acciaio inossidabile serie 300 di grosso spessore. L'equilibrio della struttura della torre, dell'involucro e del supporto meccanico sono realizzati in pesante acciaio zincato. L'unità è progettata per una pressione del vento di 30 psf su qualsiasi area proiettata e viene spedita in un unico pezzo.
Sistema di circolazione dell'acqua
La pompa di circolazione dell'acqua è di tipo centrifugo ad accoppiamento stretto, montata in bronzo, con tenuta meccanica. Ogni pompa è montata e collegata in fabbrica. Il motore standard è aperto antigoccia adatto per servizio esterno. L'acqua di ricircolo viene convogliata direttamente sopra la batteria, che respinge il calore attraverso il raffreddamento evaporativo utilizzando il flusso di aria fresca e acqua nebulizzata. Non ci sono mezzi di riempimento da sporcare o pulire.
Trucco dell'acqua
Il reintegro dell'acqua di Recold è fornito da una valvola a galleggiante in ottone massiccio con braccio e sfera galleggiante installata all'interno della vasca. Ciò consente un funzionamento stabile e senza problemi, una facile osservazione del livello operativo dell'acqua e la manutenzione della valvola con l'unità in funzione. La valvola di reintegro è posizionata sopra il collegamento di troppopieno in modo che non siano necessari dispositivi antiriflusso.
Sezione tifosi
Il ventilatore assiale è bilanciato staticamente e dinamicamente e costruito in polipropilene rinforzato con vetro. L'alloggiamento della ventola è dotato di anelli di ingresso curvi per un ingresso e uno scarico efficienti dell'aria. I ventilatori sono montati su un solido albero in acciaio rivestito per resistere alla corrosione. Su ciascuna estremità dell'albero della ventola sono posizionati cuscinetti a sfere autoallineanti del tipo a supporto di supporto per impieghi gravosi. Le linee di lubrificazione estese sono fornite come attrezzatura standard per consentire la manutenzione dei cuscinetti senza rimuovere le griglie di protezione della ventola.
Motori dei ventilatori
I motori dei ventilatori forniti di serie soddisfano i nuovi standard governativi di efficienza EPACT e sono di tipo aperto antigoccia adatti per il servizio all'aperto. I motori hanno un fattore di servizio 1,15 e sono montati su una base regolabile per carichi pesanti posizionata per un facile accesso. Come standard, l'unità utilizza un motore del ventilatore ODP con telaio NEMA ad alta efficienza energetica adatto per il servizio esterno.
Schermi di protezione della ventola
Tutte le parti mobili sono protette con schermi in acciaio zincato approvati OSHA. Ogni protezione può essere facilmente rimossa per accedere alla ventola.
Eliminatori di deriva
Gli eliminatori sono costruiti con gruppi in PVC in sezioni rimovibili e facili da maneggiare. Ogni sezione ha un design a tre interruzioni che consente tre cambiamenti nel flusso d'aria e misura circa 5 pollici di profondità. L'uso di PVC resistente elimina i problemi di corrosione associati agli eliminatori zincati.
Nell'improbabile caso in cui la pompa di circolazione si guasti, la capacità del condensatore evaporativo precipita fino a 10-20% della capacità prevista. Recold ha sviluppato un sistema di irrorazione discreto di emergenza opzionale che può passare automaticamente dal sistema di irrorazione standard al sistema di emergenza, fornendo circa 85-90% di capacità alle condizioni di progettazione, mentre la pompa viene riparata/sostituita.
Sistemi di controllo
Recold può ospitare sistemi di controllo che variano in sofisticatezza, dagli avviamenti e disconnessioni delle ventole standard ai controllori logici programmabili che funzionano insieme al vostro edificio o al vostro sistema di processo. Le opzioni di controllo, come gli azionamenti a velocità variabile, offrono il massimo in termini di controllo della temperatura, gestione dell'energia, controllo del suono e longevità delle apparecchiature meccaniche. I controlli del livello dell'acqua a stato solido monitorano il livello dell'acqua nel bacino con il reintegro dell'acqua tramite elettrovalvola. Le configurazioni includono il reintegro, l'allarme e l'interruzione del livello dell'acqua alto e basso e l'interruzione del riscaldatore elettrico della vasca. Consultare il rappresentante locale per la vasta gamma di controlli Recold.