Seleziona una pagina

Torri di raffreddamento montate sul campo

per carichi termici più elevati
Marley® Le torri di raffreddamento montate sul campo sono progettate specificamente per applicazioni di processi industriali con elevate esigenze di carico termico, tra cui:
  • Produzione di energia
  • Raffinazione petrolifera e chimica
  • Manifatture pesanti e operazioni industriali

Le torri di raffreddamento montate sul campo Marley sono disponibili sia nella versione a flusso incrociato che in controflusso, in una gamma di dimensioni di celle, percorsi dell'aria di riempimento e altezze di riempimento per ottenere prestazioni ed economia operativa ottimali. Gli ingegneri progettisti di SPX esaminano le specifiche del proprietario per soddisfare in modo ottimale la potenza della ventola, la testa della pompa, l'area del piano e altri parametri di valutazione per garantire che i componenti selezionati funzionino insieme in modo efficiente. La modellazione computerizzata massimizza il raffreddamento a partire da una determinata dimensione della cella della torre per ogni serie di condizioni prestazionali di progettazione.

Marley 600 Cooling Tower 3

Torri di raffreddamento a flusso incrociato Marley 600

Marley 400 - 800MD - Unilite

Torri di raffreddamento in controcorrente Marley 400

Marley Clearsky Plume Abatement 1

Tecnologia di abbattimento dei pennacchi ClearSky

3 motivi per scegliere SPX Cooling Technologies per progetti di montaggio e ricostruzione di torri di raffreddamento:

Stabilità operativa

SPX Cooling Technologies dispone del capitale circolante e di una catena di fornitura sicura per eseguire progetti di costruzione essenziali, sostenuti anche dalla società madre SPX Corporation (SPXC), una società quotata in borsa con una forte posizione finanziaria.

Le risorse ingegneristiche sono pienamente impegnate a supportare le vostre esigenze di riparazione, ricostruzione e costruzione di nuove torri.

cooling tower construction

Sicurezza nelle costruzioni

Le squadre di costruzione sono pronte a supportare sia le esigenze emergenti che i progetti pianificati. Le prestazioni di sicurezza superano costantemente gli standard e le medie del settore. /sicurezza/
Marley Parts and Service

Inventario e assistenza dei componenti

Il centro ampliato di ricambi e assistenza Marley a Houston è ben fornito di componenti critici per torri di raffreddamento. Disponibile per ritiro, consegna o installazione.

Rivolgiti alle squadre di assistenza sul campo a risposta rapida di SPX Cooling per condurre ispezioni, riparazioni e progetti di ricostruzione delle torri di raffreddamento. /impianto-di-assistenza-ricambi-marley/

cooling tower parts

Ulteriori risorse:

Data Center Cooling
Migliori pratiche per la ricostruzione delle torri di raffreddamento
Indipendentemente dalla tua esperienza con la ricostruzione delle torri di raffreddamento, un'analisi delle migliori pratiche del settore ti aiuterà a garantire il tuo successo. Per saperne di più…
WP-NCE-18-thumbnail
L’analisi economica è fondamentale per gli aggiornamenti delle torri di raffreddamento
Quando si pianifica e si valuta un programma di riparazione e manutenzione di una torre di raffreddamento, pochi proprietari e operatori di torri di raffreddamento effettuano una valutazione economica approfondita. Per saperne di più…
Data Center Cooling
Ricostruzione della torre di raffreddamento
Dopo molti anni di funzionamento, le torri di raffreddamento potrebbero richiedere qualcosa di più della manutenzione ordinaria e della sostituzione dei componenti per raggiungere le prestazioni termiche necessarie a supportare i processi dell'impianto Per saperne di più…
Fluid Coolers
Libreria di webinar on-demand e dal vivo
Migliora le tue conoscenze sul raffreddamento evaporativo attraverso questo e altri webinar registrati presentati dagli esperti tecnici di SPX Marley. Iscriviti ora:

Utilizza questo modulo e un membro del team SPX ti contatterà oggi stesso.

Per parlare subito con qualcuno, chiama 1-800-4-Marley.


it_IT