Overland Park, Kan. – SPX Cooling Technologies Inc. ha rilasciato i dettagli della sua espansione Raffreddatore di fluido MH linea, progettata per soddisfare una gamma di applicazioni ancora più diversificata. Il raffreddatore di fluido MH è ora disponibile con tre materiali per la bobina, ciascuno dei quali offre i propri vantaggi.
L'innovazione più recente, il raffreddatore di fluido MH Element™, è dotato di serpentine in rame. Il rame offre una resistenza alla corrosione superiore e un migliore trasferimento di calore. Rispetto ai tradizionali raffreddatori di fluido con serpentina zincata a caldo (HDG), la serpentina in rame richiede il 35% in meno di volume del fluido e il peso operativo del raffreddatore è ridotto del 20%. Anche il rame è sostenibile, con un elevato valore di riciclo al termine della sua vita operativa.
Altri raffreddatori di fluido MH sono disponibili con serpentine in acciaio HDG o acciaio inossidabile. L'acciaio HDG offre buone prestazioni termiche in un sistema chiuso e pressurizzato. I modelli con serpentine in acciaio inossidabile richiedono una superficie maggiore e sono spesso utilizzati nelle regioni costiere e in applicazioni soggette a corrosione.
Una delle torri di raffreddamento a circuito chiuso più efficienti della sua categoria, l'MH Fluid Cooler è un sistema ibrido che combina le funzionalità di una torre di raffreddamento e di uno scambiatore di calore. Utilizzando una combinazione di fluido di riempimento evaporativo e serpentine di superficie di prima qualità, l'MH Fluid Cooler offre prestazioni significativamente migliori rispetto ai sistemi non ibridi convenzionali. Rispetto ai prodotti a tiraggio forzato con ingombro comparabile, la sua tecnologia proprietaria CoolBoost® La tecnologia utilizza fino al 75% in meno di energia della ventola, richiede fino a 35% in meno di fluido di processo e riduce il peso operativo del 15% o più.
Le applicazioni HVAC includono pompe di calore ad acqua, VRF (flusso di refrigerante variabile) raffreddato ad acqua, pompe di calore geotermiche e refrigeratori. Gli usi del raffreddamento dei processi industriali includono compressori d'aria raffreddati ad acqua, macchine per lo stampaggio a iniezione, forni a induzione e altri sistemi di raffreddamento di macchine o camicie.
Le capacità termiche di tutti i raffreddatori di fluido MH standard sono certificate in modo indipendente dal Cooling Technology Institute (CTI) per le prestazioni con acqua, soluzioni di glicole etilenico e soluzioni di glicole propilenico. Il raffreddatore di fluidi MH è coperto dalla garanzia meccanica di cinque anni di SPX Cooling Technologies e da efficienza energetica che superano i requisiti dello standard ASHRAE 90.1.
Per maggiori informazioni visita /libreria/raffreddatore-fluido-marley-mh/.