Per applicazioni di refrigerazione industriale che utilizzano ammoniaca
Overland Park, Kan. – SPX Cooling Technologies, Inc., leader del settore nella progettazione e produzione di scambiatori di calore specializzati con una linea completa e un servizio completo, presenta il condensatore evaporativo IEC del marchio SGS, un'unità di condensazione a flusso passante per applicazioni di refrigerazione industriale, specificamente progettata e costruita per semplificare l'installazione per gli appaltatori e fornire componenti robusti e una maggiore durata per gli operatori.
Tra le caratteristiche del condensatore evaporativo IEC che velocizzano l'installazione per gli appaltatori ci sono:
- Barre distanziatrici integrate per sollevamenti semplificati della gru
- Moduli superiori e inferiori autoallineanti che richiedono solo quattro collegamenti a bullone per velocizzare l'installazione sul campo
- Un collare di testata che sigilla positivamente la piastra di collegamento tra l'involucro e il tubo di testata, eliminando virtualmente il potenziale di perdite
Per gli operatori di impianti refrigerati, l'IEC Evaporative Condenser è un prodotto di livello industriale progettato per supportare in modo affidabile l'impianto di refrigerazione, offrendo al contempo vantaggi di manutenzione e una maggiore durata del prodotto. Le caratteristiche includono:
- Rivestimento esclusivo opzionale zincato a caldo (HDG) per una protezione superiore dalla corrosione
- Costruzione esclusiva di dadi e bulloni in tutta la struttura per una maggiore stabilità
- Sistema di ventilazione HDG completamente saldato con partizioni complete per le operazioni di staging
- Flange di rivestimento inclinate verso il basso per far defluire acqua e detriti e consentire una tenuta bidirezionale
- Bobine HDG con telaio per sezioni quadrate ed eliminazione degli spazi di bypass dell'aria
- Per un facile accesso alla manutenzione:
- motori protetti dall'esposizione ambientale
- regolazione verticale del motore per un facile tensionamento della cinghia
- sistema di spruzzatura completamente in polimero con ugelli anti-intasamento e attacco rapido per una facile rimozione
Per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni airside di refrigerazione industriale, i modelli IEC blow-through del marchio SGS sono offerti in larghezze nominali di 10 e 12 piedi e quattro lunghezze nominali da 12 a 36 piedi. Per maggiori informazioni sui condensatori evaporativi IEC del marchio SGS di SPX Cooling Technologies, incluso un video che evidenzia i vantaggi di installazione e operativi, visita /condensatori-evaporanti/sgs-iec/.