Seleziona una pagina

Overland Park, Kan. SPX Cooling Technologies, Inc., leader del settore full-line e full-service nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, presenterà il suo rimorchio espositivo mobile con esposizioni di componenti di torri di raffreddamento montate sul campo durante l'imminente Fuel Ethanol Workshop, dal 10 al 12 giugno 2019, presso l'Indiana Convention Center di Indianapolis. Inoltre, il 12 giugno alle 15:30, Kent Martens, responsabile delle vendite di SPX, presenterà “Fondamenti della torre di raffreddamento” come parte del dibattito, “Considerazioni meccaniche e biologiche per garantire che le torri di raffreddamento degli impianti funzionino alla massima efficienza.

I visitatori dello stand SPX 2041 possono visitare il trailer espositivo e confrontare la qualità e il design di Marley® componenti con altri prodotti OEM in display affiancati e pratici. Il rimorchio mobile mette in evidenza diverse innovazioni Marley, tra cui il Marley M Series Geareducer
® Trasmissione ad ingranaggi, Comp-DS Albero di trasmissione, ventola HP7000 e una gamma di tipi di riempimento per lo scambio termico. 

Progettato per adattarsi direttamente alle torri di raffreddamento non Marley per una facile sostituzione, il Geareducer della serie M
® la trasmissione a ingranaggi è dotata di ingranaggi in acciaio legato temprato ad alta resistenza, lavorati secondo la classe di qualità AGMA 9 e superiore. Ha cuscinetti a doppia fila per impieghi gravosi per 100.000 ore di vita o più. Per estendere ulteriormente la durata di servizio, il suo esterno alettato e i grandi passaggi dell'olio aiutano a mantenere temperature dell'olio più basse. La trasmissione a ingranaggi Geareducer della serie M funziona senza l'aggiunta di adattatori, pompe dell'olio, filtri o refrigeratori.

Il Marley Comp-DS Driveshaft offre un'alternativa ad alte prestazioni, leggera e a bassa manutenzione agli alberi di trasmissione in acciaio. Gli elementi flessibili in fibra di carbonio brevettati di Marley con mozzi in acciaio inossidabile a innesto rapido sono facili da installare e allineare. Tutti i materiali sono scelti specificamente per l'impiego nelle torri di raffreddamento e per fornire la massima protezione contro la corrosione e i danni da raggi UV.

La ventola Marley HP7000 presenta un esclusivo design a punta svasata che crea un vantaggio in termini di prestazioni favorendo il movimento dell'aria accanto alla parete del cilindro della ventola. Il profilo alare è ottimizzato per spostare più aria con meno sforzo rispetto alle ventole con punte delle pale dritte. Offrendo anche una ridotta perdita di resistenza, la ventola HP7000 comporta una riduzione di potenza del nove percento rispetto a un'altra ventola OEM esposta nel rimorchio mobile.

Il rimorchio mobile presenta anche tipi di supporti di riempimento per il trasferimento di calore adatti a una gamma di qualità dell'acqua. Le sezioni trasversali in scala ridotta delle torri Marley F400 controcorrente e F600 a flusso incrociato illustrano le differenze di progettazione e componenti di ciascun tipo di torre.

Per maggiori informazioni sui componenti OEM Marley, visita
www.spxcooling.com/parti

it_IT