Ventola ultra silenziosa
Parti della torre di raffreddamento
Dettagli del prodotto:
Fino a 70% più leggere di ventole FRP simili
Potenziale di vibrazione ridotto
Gestione e installazione più semplici
Eccellente per torri smontabili o ristrutturazioni urbane
Lame durevoli in alluminio di grado marino montate in modo resiliente sul mozzo in alluminio lavorato
Regolazione del passo veloce, facile e precisa
Disponibili nei diametri da 66” a 156”.
• L'esclusivo design aerodinamico ottimizza le caratteristiche prestazionali della pala per offrire livelli sonori significativamente più bassi rispetto ai modelli bassi o silenziosi.
• Riduzione fino a 12 dBA del livello sonoro 5' sopra la ventola rispetto alle ventole standard a bassa rumorosità.
• La struttura in alluminio della ventola Ultra Silenziosa è ideale per il retrofit aftermarket, in particolare in ambienti urbani ristretti dove non è possibile utilizzare gru e altre attrezzature.
• Realizzata in alluminio, la ventola ultra silenziosa soddisfa gli standard di approvazione FM.
• La ventola ultra silenziosa è progettata per il funzionamento continuo in tutte le condizioni operative delle torri di raffreddamento. Utilizza lame in lega di alluminio 5052 di qualità marina che sono particolarmente adatte per gli ambienti difficili delle torri di raffreddamento.
• Ciascuna pala è fissata al mozzo con un attacco di montaggio resiliente. Allentando l'hardware di fissaggio, le pale possono essere facilmente ruotate per ottenere l'inclinazione desiderata, garantendo un utilizzo preciso della potenza della ventola.