Seleziona una pagina
  • it_IT

MC120S Riempimento film in controcorrente

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
MC120S Counterflow Film Fill

Panoramica

Marley MC120S™ è un sistema di riempimento a pellicola ad alte prestazioni, progettato per torri controcorrente assemblate in fabbrica, che offre numerosi vantaggi distintivi.
Proof In Performance
Marley MC120 è un sistema di riempimento a pellicola ad alte prestazioni progettato per torri controcorrente assemblate in fabbrica in cui sono richiesti tronchi con altezza di percorrenza dell'aria di 12" e uno sfalsamento di 1⁄2" nella lunghezza dei fogli adiacenti (fondo sfalsato).

Le ondulazioni incrociate testurizzate forniscono l'area superficiale e la turbolenza per sviluppare un efficiente trasferimento di calore. Le ondulazioni stabiliscono intrinsecamente una spaziatura uniforme del foglio di riempimento a 0,45".

I pacchi di tronchi sono nominalmente alti 12" per il trasporto aereo e profondi 12". La lunghezza normale del pacco è di 72" ma sono disponibili pacchi fino a 120". L'altezza massima del trasporto aereo è di 72".

I pacchi presentano un bordo sfalsato di 1⁄2” sul lato di ingresso dell'aria che migliora le prestazioni e la distribuzione dell'aria.

  Sostituzione ideale per il riempimento controcorrente Marley MC47 e prodotti della concorrenza con spaziatura simile del foglio di riempimento
  Design ad alte prestazioni
  Fondo supportato
  Richiede un numero minimo di supporti
  Configurazione del registro
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.

Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.

it_IT