Seleziona una pagina
  • it_IT

Riempimento film in controcorrente MVC20

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
MVC20 Counterflow Film Fill

Panoramica

Il riempimento in pellicola antivegetativa MVC20™ di Marley è costituito da fogli ondulati termoformati in cloruro di polivinile (PVC) rigido, inattaccabili da decomposizione, funghi e attacchi biologici.

I fogli vengono incollati per formare moduli che possono essere dimensionati per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Proof In Performance
Il riempimento MVC20 combina proprietà legate alla capacità di un supporto di consentire la migrazione delle sostanze al suo interno, mantenendo al contempo l'efficienza termica: ciò consente quindi l'uso di riempimenti in pellicola laddove sussistano rischi di incrostazione.

Ogni modulo è costituito da superfici piane e ondulate canalizzate verticalmente, che essenzialmente evitano il contatto tra i fogli, eliminando così la concentrazione di acqua. Le ondulazioni orizzontali e la loro posizione all'interno del foglio promuovono una miscelazione ottimale di aria e acqua. Le scanalature nel riempimento MVC20 sono sagomate verticalmente e aerodinamicamente, con conseguente riduzione della caduta di pressione.

  Riempimento pellicola a flauto verticale
  Bassa manutenzione
  Design a basso intasamento
  Bassa caduta di pressione
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.

Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.

it_IT