Seleziona una pagina
  • it_IT

Antiretro frizione Sprag

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley Sprag Clutch

Dettagli del prodotto:

  Utilizza la funzionalità del gancio di sollevamento
  Sostituisce il tappo della gabbia del pignone sul Geareducer
  Consentire la lubrificazione del backstop tramite l'alimentazione dell'olio Geareducer
  Protegge la guarnizione a labbro
  Verniciatura epossidica
  Capace di superare continuamente i 1800 giri/min
Proof In Performance

Il dispositivo antiritorno Marley® integrale Sprag Clutch è progettato e configurato su misura specificamente per un Marley Geareducer®. Chiamati anche dispositivi antirotazione a frizione a sprag, queste unità sono progettate per impedire la rotazione inversa della ventola, del riduttore e del motore.

Progettate e configurate su misura specificamente per un Marley Geareducer con diametri dell'albero di ingresso di 2,375" e 2,625". Chiamate anche dispositivo antirotazione a frizione a sprag, queste unità sono progettate per impedire la rotazione inversa della ventola, del Geareducer e del motore. Progettate specificamente per l'uso con gli attuali modelli Geareducer 32.2, 3400 e 4000, possono anche essere utilizzate per adattarsi ai modelli Geareducer legacy 32.1T, 34.3T, 34.4, 36 e 38.

Durante il funzionamento, la pista esterna è ferma e quella interna è in rotazione. Quando si guarda l'albero di ingresso del Geareducer, la direzione in avanti (superamento) è in senso orario.

A differenza dei dispositivi convenzionali con frizione a sprag che possono usurarsi continuamente, questo dispositivo utilizza una funzionalità di frizione a sprag "Lift-off" che attenua il problema dell'usura una volta raggiunte le tipiche velocità di rotazione.
Questa caratteristica riduce notevolmente l'attrito e il calore generati, favorendo così la longevità sia dell'unità frizione che del Geareducer stesso.

it_IT