Ricostruzione della torre di raffreddamento
Panoramica
Che tu abbia una torre prossima alla fine del suo ciclo di vita, abbia maggiori esigenze operative o abbia subito un guasto strutturale, SPX è pronta con una gamma di soluzioni che possono riportare rapidamente le tue operazioni online.
Con un'esperienza che abbraccia diverse generazioni, il nostro team di grande esperienza può ripristinare le vostre torri in condizioni ottimali: prestazioni rinnovate che possono superare le specifiche originali.
Squadra dedicata alla ricostruzione | Esperienza con torri più vecchie | Soluzioni complete dalla progettazione all'installazione fino al servizio | Opzioni complete di gestione del progetto | Ispezioni sulle torri | Unità temporanee di emergenza per ridurre al minimo i tempi di inattività | Oltre 30 ingegneri interni nello staff | Imprese di costruzione interamente controllate – sindacali e non sindacali | Oltre 250 artigiani e tecnici formati da Marley
Download
Dettagli
ESPERIENZA COMPLETA CHIAVI IN MANO
Progettazione, ingegneria, demolizione e costruzione.
OFFERTA COMPLETA
Familiarità con tutti i tipi di impianti: energia, raffinazione, petrolchimico, chimico, farmaceutico, pasta di legno e carta e altro ancora.
GENERAZIONI DI ESPERIENZA
SPX e i suoi marchi storici hanno progettato e costruito la 95% a tiraggio naturale e oltre 140.000 torri di raffreddamento a tiraggio meccanico negli Stati Uniti
SICUREZZA ECCEZIONALE
Tassi di modifica dell'esperienza (EMR) costantemente eccezionali – inferiori a 1,0. Fare clic qui per ulteriori qualifiche di sicurezza SPX.
Torri di raffreddamento modulari
Quando la ricostruzione non ha senso a causa di un'interruzione prolungata, della perdita di tempo e produttività, si prende in considerazione la costruzione modulare di una nuova torre. Le torri preassemblate Marley possono fornire 60% prima e installare 80% più velocemente rispetto alle alternative montate sul campo.
Il controflusso Marley MD Everest® Torre di raffreddamento e il flusso incrociato Torre di raffreddamento Marley NC Everest offrono vantaggi enormi per il raffreddamento di processo e le applicazioni industriali. Queste strutture modulari più grandi ed efficienti possono aumentare la capacità di raffreddamento di una singola cella riducendo al contempo l'area complessiva della pianta del 10-30% rispetto alle tradizionali torri costruite sul campo.
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni modulari, visita la nostra pagina web sulle torri di raffreddamento.