Seleziona una pagina

Materiale riciclato

Ci impegniamo fortemente a utilizzare materiali riciclati nei nostri prodotti. Al termine del ciclo di vita di un prodotto, molti dei materiali utilizzati nella sua produzione e costruzione possono essere riciclati.

Le torri di raffreddamento Marley e NC, ad esempio, sono composte per circa il 70% da materiale riciclato quando la struttura è realizzata in acciaio inossidabile o per il 29% quando è realizzata in acciaio zincato.

Le nostre torri di raffreddamento utilizzano frequentemente riduttori contenenti olio per la lubrificazione e il raffreddamento. Il riduttore Marley System 5 è stato progettato per funzionare ogni cinque anni tra un cambio d'olio e l'altro, riducendo notevolmente la quantità di olio da riciclare.

Crediti LEED
È importante notare che LEED, lo standard nazionale statunitense per gli edifici ecocompatibili, non include le grandi apparecchiature meccaniche come ascensori e impianti di condizionamento, comprese le torri di raffreddamento, nel calcolo dei materiali riciclati o di provenienza regionale.

Download:

La rivista britannica ACR News ha pubblicato il nostro articolo di domande e risposte, intervistando ingegneri ed esperti di progettazione, che spiega come le torri di raffreddamento possono contribuire al successo dei progetti LEED e ad altre iniziative di sostenibilità.

it_IT