MarleyGard™ Beckenfilter
Wassermanagement-Produkte
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Nordamerika
Verfügbar für Marley Querstromkühltürme
Fängt Schmutz mit einer Maschenweite von #4 oder größer auf
Zweijährlicher Austausch empfohlen
Do you want to reduce maintenance by using the MarleyGard Basin Filter in a crossflow cooling tower? Complete the form below and we will reach out within 24 hours.
Felder mit * sind pflicht.
Neben der Erfassung von Trümmern, silver-based biocide is infused in the Basin Filter to help support cooling tower hygiene. The Basin Filter, while durable in harsh cooling tower environments, is replaceable for ease of cleaning and renewal of antimicrobial properties, and easy to install every six months as recommended.
Weil es einen freien Wasserfluss zu den Düsen gewährleistet – even with up to 75% heavy debris blockage – the Basin Filter reduces the risk of basin overflow, guards against premature component replacement and helps maintain cooling tower performance. It also provides twice the clog resistance of a hot water basin without a Basin Filter, and conserves water by eliminating filter backwash.
MarleyGard Basin Filters are available to install in new Marley NC® Kühltürme und auch als einfach zu installierender „Nachrüst“-Filtersystembausatz für werkseitig montierte Querstromkühltürme.