Für industrielle Kälteanwendungen mit Ammoniak
Overland Park, Kan. – SPX Cooling Technologies, Inc., ein Branchenführer mit umfassendem Angebot und umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Spezialwärmetauschern, stellt den Verdunstungskondensator der Marke SGS IEC vor, eine Durchblas-Kondensationseinheit für industrielle Kühlanwendungen, die speziell dafür entwickelt und gebaut wurde, die Installation für Auftragnehmer zu vereinfachen und den Betreibern robuste Komponenten und eine längere Lebensdauer zu bieten.
Zu den Funktionen des IEC-Verdunstungsverflüssigers, die die Installation für Auftragnehmer beschleunigen, gehören:
- Integrierte Spreizstangen für vereinfachte Kranhubarbeiten
- Selbstausrichtende Ober- und Untermodule, die für eine schnelle Installation vor Ort nur vier Schraubverbindungen erfordern
- Ein Verteilerkragen, der die Verbindungsplatte zwischen Gehäuse und Verteilerrohr sicher abdichtet und das Risiko von Undichtigkeiten praktisch ausschließt
Für Betreiber von Kühlanlagen ist der IEC-Verdunstungskondensator ein Produkt in Industriequalität, das die Kühlanlage zuverlässig unterstützt und gleichzeitig Wartungsvorteile und eine längere Produktlebensdauer bietet. Zu den Funktionen gehören:
- Exklusives optionales feuerverzinktes (HDG) Gehäuse für hervorragenden Korrosionsschutz
- Exklusive Schrauben- und Mutternkonstruktion in der gesamten Struktur für mehr Stabilität
- Vollverschweißtes HDG-Lüftersystem mit vollständigen Lüftertrennwänden für den Staging-Betrieb
- Gehäuseflansche, die nach unten geneigt sind, um Wasser und Schmutz abzuweisen und eine Abdichtung in zwei Richtungen zu ermöglichen
- Gerahmte HDG-Spulen in quadratische Abschnitte und Beseitigung von Luft-Bypass-Lücken
- Für einen einfachen Wartungszugang:
- Motoren vor Umwelteinflüssen geschützt
- vertikale Motorverstellung zum einfachen Spannen des Riemens
- Vollpolymer-Sprühsystem mit verstopfungsarmen Düsen und Schnellkupplung zur einfachen Entnahme
Um den spezifischen Anforderungen industrieller Kältetechnik-Luftanwendungen gerecht zu werden, werden IEC-Durchblasmodelle der Marke SGS in Nennbreiten von 10 Fuß und 12 Fuß und vier Nennlängen von 12 bis 36 Fuß angeboten. Weitere Informationen zu IEC-Verdunstungskondensatoren der Marke SGS von SPX Cooling Technologies, einschließlich eines Videos, das die Installation und die Betriebsvorteile hervorhebt, finden Sie unter /Verdunstungskondensatoren/SGS-IEC/.