Recold JC Verdunstungskondensator
Verdunstungskondensator
Produktdetails:
Niedrigprofil-Verdunstungskondensator mit Zwangszug
Verfügbarkeit: Nordamerika
Wärmekapazität: 300 – 7875 MBH
Geringe Höhe, leicht zu verstecken
Toller Wartungszugang
Standardmäßig korrosionsbeständige Kupferspulen
OSHA-konform
Betrieb
Der JC-Verdunstungskondensator von Recold nutzt die Effizienz der Verdunstungskühlung zusammen mit den überlegenen Korrosions- und Wärmeübertragungseigenschaften von Kupfer, um ein bestimmtes Kältemittel effizient von einem heißen Gas in eine kühle Flüssigkeit zu kondensieren. Heißer Kältemitteldampf strömt durch das Innere der Kupferspule, während kaltes Wasser über die Außenseite der Spule gesprüht wird. Frische Luft wird durch die Außenseite der Spule nach oben gedrückt, während kaltes Wasser in einer effizienten Gegenstromanordnung über die Spule gesprüht wird. Die Wärme des Kältemittels wird auf das Sprühwasser übertragen, wodurch das Kältemittel von einem Gas zu einer Flüssigkeit kondensiert. Die Wärme des Sprühwassers wird durch Verdunstung des Sprühwassers an die Atmosphäre abgegeben. Sofern nicht anders angegeben, wird das Gerät komplett werkseitig montiert und optionales Zubehör werkseitig installiert geliefert.
Kupfer-Wärmetauscherspule
Die Kupferspulen von Recold bieten den Vorteil einer überlegenen Korrosionsbeständigkeit zu einem erschwinglichen Preis. Während der Herstellung bildet die Kupferspulenoberfläche schnell eine Barriere gegen die korrosiven Auswirkungen einer warmen, feuchten Umgebung. Andere Hersteller verwenden Materialien, die schwerer und anfälliger für Korrosion sind. Kupferspulen sind 30 bis 40 Prozent leichter als vergleichbare Spulen aus verzinktem Stahl.
Die Kombination des Recold-Rohrs mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll und der hohen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer sorgt für weitaus bessere Wärmeübertragungseigenschaften als dickwandiger verzinkter Stahl. Im Falle einer Spulenbeschädigung kann Kupfer mit dem optionalen externen Sammelrohr von Recold problemlos repariert werden, während verzinkte Stahlspulen nahezu unmöglich zu reparieren sind.
Das Spulenrohrbündel besteht aus Kupferrohren mit einem Außendurchmesser von 5/8 Zoll, Rohrböden aus Edelstahl und Kupferköpfen. Die Kupferkonstruktion bietet eine korrosionsfreie Spule für eine längere Lebensdauer. Das hochwertige Rohkupferrohr entspricht den höchsten Standards bei der Qualitätskontrolle, um Lochfraß und Defekte zu verhindern.
Überlegene Konstruktion
Die Recold J-Serie verwendet bei allen Modellen standardmäßig Auffangbecken aus Edelstahl. Alle Teile des Sammelbeckens, die dem zirkulierenden Wasser ausgesetzt sind, einschließlich Befestigungsmaterial, und alle Beckenoptionen bestehen aus schwerem Edelstahl der Serie 300. Darüber hinaus sind alle internen Strukturelemente aus Edelstahl der Serie 300 gefertigt. Der Rest der Turmkomponenten, das Gehäuse und die mechanische Halterung sind aus schwerem, verzinktem Stahl gefertigt.
Alle Turmkomponenten sind auf einer starren Stahlkufe montiert, was eine beispiellose Stabilität und eine einfache Installation ermöglicht. Optionale Komponenten wie Pumpstationen oder Turmsteuerungen sind ebenfalls auf dem Skid montiert, wodurch kostspielige Arbeitsstunden für die Montage dieser Hilfssysteme vor Ort reduziert werden.
Wasserzirkulationssystem
Die Wasserumwälzpumpe ist eine direkt gekoppelte Zentrifugalpumpe aus Bronze mit mechanischer Dichtung. Jede Pumpe ist werkseitig montiert und verrohrt. Der Standardmotor ist offen, tropfsicher und für den Einsatz im Freien geeignet. Rezirkulierendes Wasser wird direkt über die Spule geleitet, die durch Verdunstungskühlung mithilfe des Frischluftstroms und des Sprühwassers Wärme abgibt. Es müssen keine Füllmedien verunreinigt oder gereinigt werden.
Wasseraufbereitung
Die einzigartige Wassernachspeisung von Recold erfolgt über ein Schwimmerventil aus massivem Messing mit Arm und Schwimmerkugel, das in einem externen Schwimmerkasten installiert ist. Dies ermöglicht einen stabilen, störungsfreien Betrieb, eine einfache Beobachtung des Wasserbetriebsstands und die Wartung des Ventils bei laufendem Gerät.
Fan-Bereich
Der Radialventilator ist vorwärtsgekrümmt, statisch und dynamisch ausgewuchtet und aus verzinktem Stahl gefertigt. Das Lüftergehäuse verfügt über gebogene Einlassringe für einen effizienten Lufteintritt und -austritt in die Wanne. Die vorwärts gekrümmten Radialventilatoren arbeiten mit niedrigen Drehzahlen und bieten einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Die Ventilatoren sind auf einer massiven Stahlwelle montiert, die korrosionsbeständig ist. An jedem Ende der Lüfterwelle befinden sich robuste, selbstausrichtende Kugellager in Stehlagerausführung. Zur Standardausrüstung gehören verlängerte Schmierleitungen, die eine Wartung der Lager ermöglichen, ohne dass die Lüfterschutzgitter entfernt werden müssen.
Lüftermotoren
Die zur Standardausrüstung gehörenden Ventilatormotoren sind offene, tropfsichere Motoren und für den Einsatz im Freien geeignet. Die Motoren haben einen Betriebsfaktor von 1,15 und sind auf einem robusten, verstellbaren Sockel montiert, der leicht zugänglich ist. Standardmäßig verwendet das Gerät einen energieeffizienten ODP-Ventilatormotor mit NEMA-Rahmen, der für den Einsatz im Freien geeignet ist.
Lüfterschutzgitter
Alle beweglichen Teile sind durch OSHA-zugelassene verzinkte Stahlgitter geschützt. Jeder Schutz kann leicht entfernt werden, um Zugang zum Lüfter zu erhalten.
Tropfenabscheider
Eliminatoren bestehen aus PVC-Baugruppen in abnehmbaren, leicht zu handhabenden Abschnitten. Jeder Abschnitt verfügt über ein Design mit drei Unterbrechungen, das drei Änderungen des Luftstroms ermöglicht, und ist etwa 5 Zoll tief. Durch die Verwendung von langlebigem PVC entfallen die Korrosionsprobleme, die bei verzinkten Tropfenabscheidern auftreten.
Zugangstüren
Große rechteckige Zugangstüren sind strategisch platziert, um den Zugang sowohl zum oberen Wasserverteilungssystem als auch zum unteren Wannenbecken zu ermöglichen. Die patentierten Türen bieten eine vollständige luft- und wasserdichte Abdichtung ohne den Einsatz von Dichtungen oder Befestigungselementen.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Umwälzpumpe ausfällt, sinkt die Kapazität des Verdunstungskondensators auf 10–201 TP3T der Auslegungskapazität. Recold hat ein optionales diskretes Notfall-Sprühsystem entwickelt, das automatisch vom Standard-Sprühsystem auf das Notfallsystem umschalten kann und bei Auslegungsbedingungen eine Kapazität von ca. 85-90% bereitstellt, während die Pumpe repariert/ausgetauscht wird.
Duales Lüftermotorsystem
Für energiebewusste Benutzer, die auch Backup-Fähigkeit benötigen, bietet das Gerät der Recold J-Serie auch das optionale Dual Fan Motor System von Recold, das den Standardmotor mit voller Leistung mit einem viel kleineren Motor kombiniert. Der Lüftermotor mit niedrigerer Drehzahl bietet eine Auslegungsleistung zwischen 65 und 701 TP3T bei etwa 1/8 der PS. Dieser Sekundärmotor kann auch als Backup für den Fall verwendet werden, dass der Primärmotor jemals ausfällt. Eine Notwendigkeit, wenn der Verlust einer Einheit zu verdorbenem Fleisch und geschmolzenem Eis führt. Der Betrieb des Lüftermotors mit niedriger Drehzahl führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung in dB, ideal für lärmempfindliche Standorte.
Kontroll systeme
Recold kann Steuerungssysteme unterschiedlicher Komplexität integrieren, von Standard-Lüfterstarts und -trennungen bis hin zu speicherprogrammierbaren Steuerungen, die in Verbindung mit Ihrem Gebäude- oder Prozesssystem arbeiten. Steuerungsoptionen wie Antriebe mit variabler Drehzahl sorgen für ein Höchstmaß an Temperaturkontrolle, Energiemanagement, Schallkontrolle und Langlebigkeit mechanischer Geräte. Solid-State-Wasserstandskontrollen überwachen den Wasserstand im Becken mithilfe von Magnetventilen für die Wassernachspeisung. Zu den Konfigurationen gehören Nachspeisung sowie ein Alarm und eine Abschaltung bei hohem und niedrigem Wasserstand sowie eine Abschaltung der elektrischen Beckenheizung. Wenden Sie sich an Ihren Vertreter vor Ort, um Informationen zu den umfangreichen Steuerelementen von Recold zu erhalten.