Seite wählen

MarleyGard™

Wasser- und Turmschutzlösungen

Marke: Marley | Produktart: Wassermanagementprodukt
Marley Watergard Filter
Marleygard Basin Filter
MarleyGard 3

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Nordamerika
Speziell entwickelt für Werkseitig montierte Kühltürme
 Umfassende Auswahl an Wasser- und Turmschutzoptionen
 Beckenreinigungsrohre
 Beckenfilter
 Lufteinlasssiebe
 Düsenbecher mit geringem Durchfluss
 Beckenabdeckung
 Garantieprogramm

MarleyGard
Durch proaktive Überwachung und Behandlung helfen die Wassermanagement- und Turmschutzlösungen von MarleyGard den Betreibern von Kühltürmen, schwierige Probleme wie Kalkablagerungen, Korrosion, Mikroorganismen und Wassereinsparung präventiv anzugehen.

Sorgen Sie mit MarleyGard dafür, dass Ihr Tower länger kühler läuft.

Für die allgemeine Kühleffizienz ist es wichtig, gesunde Kühlbedingungen aufrechtzuerhalten. Zur Unterstützung effektiver Kühlturm-Managementpläne hat SPX Cooling die Turm- und Wasserschutzlösungen MarleyGard™ eingeführt.

Das MarleyGard-Chemikalienabgabesystem ist ein robustes Bedienfeld, das die Abgabe von Kühlturmbehandlungsmitteln und die Überwachung der Kühlturmwasserqualität erleichtert. Für die Abgabe von Chemikalien sollten professionelle Wasseraufbereitungsunternehmen zu Rate gezogen werden.

Das MarleyGard Basin Sweeper-Rohrleitungssystem, wird im Kaltwasserbecken eines Kühlturms installiert, um Sedimente und Ablagerungen zu entfernen, Bereiche mit „langsamer Strömung“ zu vermeiden und die Bildung von Biofilmen und Bakterienwachstum zu verhindern.

Der MarleyGard Beckenfilter hält den Durchfluss des Warmwasserbeckens des Kühlturms aufrecht, indem es Kalkablagerungen, Rohrrost, Fasern und Schmutz auffängt. Sein zum Patent angemeldeter Filter ist mit einem Biozid auf Silberbasis versetzt und bietet antimikrobielle Vorteile, um die Hygiene des Kühlturms aufrechtzuerhalten. Da er einen freien Wasserfluss zu den Düsen gewährleistet – selbst bei Verstopfungen durch bis zu 75% starke Ablagerungen – verringert der BasinGard-Filter das Risiko eines Beckenüberlaufs, schützt vor vorzeitigem Komponentenaustausch und trägt zur Aufrechterhaltung der Kühlturmleistung bei.

MarleyGard Lufteinlasssiebe Schützen Sie Ihre Füllung vor grobem Schmutz wie Laub und Abfall. Das Auffangen dieser Abfälle, bevor sie in die Füllung oder das Wassersystem gelangen, ermöglicht eine einfachere Wartung und weniger Turmreinigungen.

MarleyGard Low-Flow-Düsenbecher Das Warmwasserverteilungsbecken kann effektiv in einen Außen- und einen Innenbereich unterteilt werden. Dadurch kann der Kühlturm Durchflussschwankungen automatisch ausgleichen und sicherstellen, dass über den aktiven Düsen ausreichend Druck herrscht.

MarleyGard SunShield Beckenabdeckung schützt das Kaltwasserbecken vor direkter Sonneneinstrahlung und Ablagerungen, die zum Algenwachstum beitragen.

Extend™ Kühlturm-Garantieprogramme ensure Marley® Cooling Towers and components perform consistently and reliably well beyond standard warranty periods. Extend the life of your cooling tower with Routine Inspections, Preventive Maintenance, Replacement Parts and Repair Services.

Durch proaktive Überwachung und Behandlung helfen die Wasser- und Turmschutzlösungen von MarleyGard den Betreibern von Kühltürmen, herausfordernde Probleme im Zusammenhang mit Ablagerungen, Korrosion, Mikroorganismen und Wasserschutz proaktiv anzugehen.


Erfahren Sie mehr über den MarleyGard-Beckenfilter!
Weitere Informationen zum MarleyGard Basin Filter oder anderen MarleyGard-Produkten erhalten Sie telefonisch unter 1-800-4-MARLEY oder durch Ausfüllen des untenstehenden Formulars.
Felder mit * sind pflicht.

de_DE