Geareducer® – M-Serie
Kühlturmteile
Produktdetails:
Speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt
Entwickelt, um die Anforderungen der CTI-Norm 111 und der AGMA-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen
Mindestens L10A-Lebensdauer von 100.000 Stunden an Eingangs- und Ausgangswellen
Langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle
Abtriebswelle mit wartungsfreiem Labyrinthring abgedichtet
Timken-Kegelrollenlager
Zweistufiges (Spiralkegel-/Stirnrad-)Untersetzungsgetriebe für effiziente Kraftübertragung
Die umfassende M-Serie kombiniert die bewährte Langlebigkeit und Leistung der robusten Gehäuse und Lager von Marley mit modernen Dichtungsverbesserungen und integrierter Schwingungswandlerhalterung und macht so zusätzliche Pumpen, Filter oder Kühler für einen ordnungsgemäßen Betrieb überflüssig. Externe Kühlrippen und große interne Ölkanäle tragen dazu bei, dass die M-Serie kühl bleibt und die Öllebensdauer verlängert wird. Außerdem wird die Leistung des Kühlturmlüfters mit minimalem Lärm, Übertragungsverlusten und Vibrationspegeln optimiert. Die M-Serie ist eine erstklassige, fortschrittliche Alternative zu Drehzahlminderern wie denen von Amarillo.
Marley Geareducer halten den extremen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit in Kühlturmumgebungen stand. Und da wir nicht nur für den Geareducer, sondern auch für die thermische Leistung des Kühlturms, den er unterstützt, eine Garantie geben, nehmen wir Design, Konstruktion und Herstellung sehr ernst. Dies führt zu einem zuverlässigeren Betrieb und einer längeren Lebensdauer – eine überlegene Lösung für große Industrie- und Kraftwerksanwendungen.