Seite wählen

Geareducer® – M-Serie

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley M Series Geareducer

Produktdetails:

 Hervorragende Haltbarkeit
 Speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt
 Entwickelt, um die Anforderungen der CTI-Norm 111 und der AGMA-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen
 Mindestens L10A-Lebensdauer von 100.000 Stunden an Eingangs- und Ausgangswellen
 Langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle
 Abtriebswelle mit wartungsfreiem Labyrinthring abgedichtet
 Timken-Kegelrollenlager
 Zweistufiges (Spiralkegel-/Stirnrad-)Untersetzungsgetriebe für effiziente Kraftübertragung
Proof In Performance
Die Geareducer der Marley M-Serie sind so konzipiert und hergestellt, dass sie die Zahnradantriebe der Marke Amarillo in Kühltürmen für Energie- und Industrieanwendungen direkt ersetzen. In Form und Funktion geht ihr Design über die Standardanforderungen der AGMA hinaus – sowohl um die Luftbewegung durch den Turm zu maximieren als auch um den Wartungsaufwand zu minimieren.
Der Geareducer der Marley M-Serie ist für den direkten Ersatz von Getrieben in Kühltürmen anderer Hersteller konzipiert, insbesondere von Amarillo-Getrieben. Der Platzbedarf der M-Serie entspricht dem vergleichbarer Amarillo-Getriebe, sodass keine anderen Turmkomponenten wie Lüfternabe, Antriebswelle oder Adapterplatte ausgetauscht oder hinzugefügt werden müssen. Durch den vereinfachten Austausch bietet die M-Serie dem Kunden erhebliche Einsparungen bei Komponenten- und Arbeitskosten.

Die umfassende M-Serie kombiniert die bewährte Langlebigkeit und Leistung der robusten Gehäuse und Lager von Marley mit modernen Dichtungsverbesserungen und integrierter Schwingungswandlerhalterung und macht so zusätzliche Pumpen, Filter oder Kühler für einen ordnungsgemäßen Betrieb überflüssig. Externe Kühlrippen und große interne Ölkanäle tragen dazu bei, dass die M-Serie kühl bleibt und die Öllebensdauer verlängert wird. Außerdem wird die Leistung des Kühlturmlüfters mit minimalem Lärm, Übertragungsverlusten und Vibrationspegeln optimiert. Die M-Serie ist eine erstklassige, fortschrittliche Alternative zu Drehzahlminderern wie denen von Amarillo.

Marley Geareducer halten den extremen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit in Kühlturmumgebungen stand. Und da wir nicht nur für den Geareducer, sondern auch für die thermische Leistung des Kühlturms, den er unterstützt, eine Garantie geben, nehmen wir Design, Konstruktion und Herstellung sehr ernst. Dies führt zu einem zuverlässigeren Betrieb und einer längeren Lebensdauer – eine überlegene Lösung für große Industrie- und Kraftwerksanwendungen.

de_DE