Overland Park, Kan. – SPX Cooling Technologies, Inc., ein Branchenführer mit umfassendem Angebot und vollem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, wird seinen mobilen Ausstellungsanhänger mit vor Ort montierten Kühlturmkomponenten während des bevorstehenden Fuel Ethanol Workshop vom 10. bis 12. Juni 2019 im Indiana Convention Center in Indianapolis präsentieren. Darüber hinaus wird SPX-Vertriebsleiter Kent Martens am 12. Juni um 15:30 Uhr einen Vortrag halten. „Grundlagen des Kühlturms“ im Rahmen der Podiumsdiskussion „Mechanische und biologische Überlegungen zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs der Kühltürme einer Anlage.“”
Besucher des SPX-Stands 2041 können den Ausstellungsanhänger besichtigen und die Qualität und das Design von Marley vergleichen.® Komponenten mit anderen OEM-Produkten in nebeneinanderliegenden, praktischen Displays. Der mobile Trailer zeigt mehrere Marley-Innovationen, darunter den Marley M Series Geareducer
® Zahnradantrieb, Comp-DS™ Antriebswelle, HP7000-Lüfter und verschiedene Wärmeübertragungsfülltypen.
Der Geareducer der M-Serie ist so konzipiert, dass er direkt in Kühltürme anderer Hersteller passt und so einfach ausgetauscht werden kann.
® Der Zahnradantrieb verfügt über Zahnräder aus hochfestem, einsatzgehärtetem legiertem Stahl, der nach AGMA-Qualitätsklasse 9 und höher gefertigt ist. Er verfügt über hochbelastbare Doppelreihenlager für eine Lebensdauer von 100.000 Stunden oder mehr. Um die Lebensdauer noch weiter zu verlängern, helfen seine gerippte Außenseite und die großen Ölkanäle dabei, niedrige Öltemperaturen aufrechtzuerhalten. Der Geareducer-Zahnradantrieb der M-Serie funktioniert ohne zusätzliche Adapter, Ölpumpen, Filter oder Kühler.
Die Marley Comp-DS-Antriebswelle bietet eine leistungsstarke, leichte und wartungsarme Alternative zu Antriebswellen aus Stahl. Marleys patentierte flexible Elemente aus Kohlefaser mit Gleitpassung und Naben aus rostfreiem Stahl sind einfach zu installieren und auszurichten. Alle Materialien wurden speziell für den Einsatz in Kühltürmen ausgewählt und bieten maximalen Schutz vor Korrosion und UV-Schäden.
Der Marley HP7000-Lüfter zeichnet sich durch ein einzigartiges Design mit ausgestellten Spitzen aus, das einen Leistungsvorteil bietet, indem es die Luftbewegung neben der Lüfterzylinderwand unterstützt. Das Tragflächenprofil ist so optimiert, dass es mit weniger Kraftaufwand mehr Luft bewegt als Lüfter mit geraden Blattspitzen. Der HP7000-Lüfter bietet außerdem einen geringeren Luftwiderstandsverlust und führt zu einer Leistungsreduzierung von neun Prozent im Vergleich zu einem anderen OEM-Lüfter, der im mobilen Anhänger ausgestellt ist.
Der mobile Anhänger zeigt auch Wärmeübertragungsfüllmedien, die für eine Reihe von Wasserqualitäten geeignet sind. Verkleinerte Querschnitte der Marley F400 Gegenstrom- und F600 Querstromtürme veranschaulichen die Konstruktions- und Komponentenunterschiede der einzelnen Turmtypen.
Weitere Informationen zu Marley OEM-Komponenten finden Sie unter
www.spxcooling.com/parts.