Seite wählen

Industrielle Prozesskühlung

KÜHLTURMANWENDUNGEN / INDUSTRIELLE PROZESSKÜHLUNG

Bei der Auswahl von Prozesskühlsystemen für industrielle Anwendungen müssen mehrere wichtige Entscheidungsfaktoren berücksichtigt werden:

Eignung des Standorts für vor Ort errichtete Kühlturmkonstruktionen oder fabrikgefertigte modulare Turmsysteme

Zeitpläne für Bau und Inbetriebnahme

Ersatz- oder Umbaualternativen

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit

Energieeffizienz und Wassermanagement
Industrial Cooling Tower
Marley-Verdunstungskühlsysteme für industrielle Prozessanwendungen sind so konzipiert und konstruiert, dass sie den spezifischen Anforderungen von Energieerzeugungs-, Raffinerie- und Produktionsbetrieben mit anspruchsvollen Prozesswärmelasten gerecht werden. SPX Cooling Technologies verfügt über die einzigartigen Fähigkeiten, eine breite Palette von Verdunstungskühlprodukten zu entwickeln und zu bauen, von maßgeschneiderten, vor Ort errichteten Kühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern bis hin zu werkseitig montierten modularen Stahltürmen mit offenem Kreislauf und Flüssigkeitskühlern mit geschlossenem Kreislauf .

Die Marke Marley ist das Verdunstungskühlsystem der Wahl für einige der größten Industrieprozesse und komplexesten Produktionsanlagen der Welt. Die Anwendungen reichen von Maschinenummantelungen und Kompressorkühlung bis hin zur Steuerung des gesamten Produktionswärmeabfuhrprozesses. Wenn man die Vorteile wassergekühlter Systeme im Vergleich zu luftgekühlten Alternativen abwägt, bietet Verdunstungskühlung eine höhere Energieeffizienz und einen geringeren Wasserverbrauch.

Unsere bewährten Produktionsprozesse können Vorlaufzeiten verwalten, um Bau- und geplante Ausfallpläne einzuhalten. Die Ankunft des Turms und der Komponenten auf der Baustelle erfolgt stufenweise, um die Installation vor Ort zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Darüber hinaus machen Marley-Kühltürme aufgrund der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Betriebskosten eine sinnvolle Investition, die einfach zu überwachen und zu warten ist und über Jahrzehnte hinweg eine zuverlässige Kühlung industrieller Prozesse gewährleistet. Wenn der Produktionsbetrieb erweitert wird, ermöglichen Marley-Kühltürme den Betreibern eine logische Kapazitätserweiterung und Optimierung der Produktion.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Marley-Kühltürme Teil Ihrer industriellen Prozesskühlungslösung sein können:

Marley 400 - 800MD - Unilite

Vor Ort errichtete Kühltürme für höhere Wärmelasten

Marley NC Fiberglass

Werksmontierte modulare Kühltürme mit offenem Kreislauf für mittlere bis hohe Wärmelasten

MH Fluid Cooler

Werksmontierte Flüssigkeitskühler mit geschlossenem Kreislauf zur Maschinenkühlung und geringeren Wärmelasten

Mehr Ressourcen:

Data Center Cooling

Kühllösungen für chemische Verarbeitungsanlagen
Kühltürme und Wärmetauscher erfüllen die besonderen Kühlanforderungen von Raffinerien und chemischen Prozessanlagen.
Mehr lesen…

WP-NCE-18-thumbnail

Neue Kühlturmtechnologie verbessert HLK- und Industrieprozesse
Neue Fortschritte im modularen Design sorgen für bis zu 50 Prozent mehr Kühlkapazität, größere Energie- und Installationseinsparungen, weniger Komponenten und einfachere Wartung.
Mehr lesen…

Data Center Cooling
Marley-Produkte und -Dienstleistungen
Ein Überblick über die Anwendungen, die wir anbieten, darunter HVAC, Kühlung, Industrie, chemische Verarbeitung, Raffination und Stromerzeugung. Mehr lesen…
Fluid Coolers

On-Demand-Webinar zu Anwendungen und Auswahl von Flüssigkeitskühlern
Erweitern Sie Ihr Wissen über Verdunstungskühlung durch dieses und andere aufgezeichnete Webinare, die von technischen Experten von SPX Marley präsentiert werden.

Kontaktieren Sie unser Team für industrielle Prozesskühlung:
Möchten Sie mehr erfahren oder eine bestimmte Herausforderung im Bereich der industriellen Prozesskühlung besprechen? Füllen Sie dieses Formular aus und unsere Experten für Verdunstungskühlung werden Ihnen schnell antworten.
de_DE