Seite wählen
  • de_DE

Marley Flüssigkeitsstand-Kontrolltafeln

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmsteuerungen
Liquid Level Control

Wasserstandsregelung mit Sondentyp LLC

Liquid Level Control
Ultraschall-LLC-Wasserstandsregelung

Überblick

Die Wasserstandskontrollsysteme von Marley LLC überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. LLC-Kontrollsysteme erfüllen fünf verschiedene Funktionen:

  • Wasser Make-up
  • Hochwasseralarm
  • Niedrigwasseralarm
  • Hochwasserabschaltung
  • Niedrigwasserabschaltung

Die häufigste Anwendung eines Wasserstandskontrollsystems ist die Wassernachspeisung. Das System reguliert die Wassermenge im Turmbecken und hält sie innerhalb des normalen Betriebsniveaus. Dieses Nachspeisungssystem wird verwendet, um ein ferninstalliertes Wassermagnetventil zu steuern. Wenn der Wasserstand unter einen vorgeschriebenen, voreingestellten Wert fällt, wird das Magnetventil vom Kontrollsystem aktiviert, um das Becken auf das richtige Niveau zu füllen.

Alarme für hohen und niedrigen Wasserstand können verwendet werden, um bei abnormalen Betriebswasserständen zu warnen. Das Steuersystem verfügt über Trockenkontakte zur Schnittstelle mit verschiedenen digitalen Steuersystemen oder kann an vom Benutzer bereitgestellte Alarmanzeigen angeschlossen werden, um zu signalisieren, wann Korrekturmaßnahmen erforderlich sind. Niedrigwasserabschaltungen schützen Pumpen vor dem Betrieb ohne ausreichend Wasser und vermeiden so kostspielige Reparaturen.

Marley bietet zwei Arten von Wasserstandsreglern an:

Sondensysteme Dabei kommen Relais zum Einsatz, die in Verbindung mit in einer Beruhigungskammer montierten Elektrodensonden aus Edelstahl den Wasserstand im Becken überwachen und eine einfache Wassernachspeisung über Magnetventile oder diskrete EIN/AUS-Signale an komplexere Automatisierungssteuerungen liefern.

Ultraschallsysteme die einen berührungslosen Ultraschallsensor verwenden, der auf einer Beruhigungskammer montiert ist.

Es stehen zwei Systeme zur Verfügung:

  1. Standalone-System zur Steuerung des Nachfüllsolenoids
    • Beruhigungskammer
    • Ultraschallsensor
    • Bedienfeld mit Niveaurelais und 4-20 mA Wasserstandsausgang
  2. Nur-Sensor-System, wenn das BMS Kontrolle und Alarmierung übernimmt
    • Beruhigungskammer
    • Ultraschallsensor mit 4-20mA Ausgang

Diese LLC-Systeme können auch in verschiedene Marley-Steuerungen integriert werden, darunter das Can Do-Panel, das Single Point Power Connection (SPPC)-Panel, das AIO-Panel (All-in-One) und die Fluid Cooler Fan- und Pump-Panels.

Wasserstandsregelung mit Sonde für Kaltwasserbecken von Kühltürmen

Kühltürme kühlen Prozesswasser, das in ein Kaltwasserbecken fließt, bevor es wieder in Umlauf gebracht wird. Ein Wasserstandskontrollsystem ermöglicht die Überwachung und Kontrolle des Wasserstands im Kaltwasserbecken.

Die Wasserstandsregelung mit hängender Sonde verfügt über eine Referenzsonde, zwei Sonden für die Wassernachspeisung (ein, aus) und jeweils eine Sonde für die folgenden Ereignisse: Hochalarm, Hochabschaltung, Niedrigabschaltung und Niedrigalarm. Während der Herstellung kann das LLC-Hängesondenpanel für verschiedene Kombinationen von Wasserereignissen konfiguriert werden.

Merkmale:

  • Relais ermöglichen die einfache Wassernachspeisung über Magnetventile oder diskrete EIN/AUS-Signale für komplexere Automatisierungssteuerungen.
  • Die Elektrodensondenspitzen bestehen aus Edelstahl 303 und sind an einem korrosionsbeständigen PVC-Gehäuse aufgehängt. Jede Sonde verfügt über ein 9 m langes Kabel.
  • Über den Sonden ist eine Beruhigungskammer aus verzinktem oder rostfreiem Stahl angebracht, um das Wasser zu beruhigen und genaue Messwerte zu erzielen.
  • Das komplette System umfasst das LLC-Bedienfeld, ein hängendes Sondensystem mit Beruhigungskammer und ein Magnetventil zur Wassernachspeisung.
  • Das Bedienfeld ist UL/cUL-gelistet.

Optionen:

  • Zu den optionalen Konfigurationen gehören Wassernachspeisung sowie Alarm und Abschaltung bei hohem und niedrigem Wasserstand oder Pumpenabschaltung. Steuersysteme mit allen diesen Varianten sind verfügbar.

Downloads:

Flüssigkeitsstandkontrollsysteme mit Ultraschallsensor für Kaltwasserbecken von Kühltürmen

Ultraschall-Füllstandkontrollsysteme werden für fünf verschiedene Funktionen eingesetzt:

  • Wasser Make-up
  • Hochwasseralarm
  • Niedrigwasseralarm
  • Hochwasserabschaltung
  • Niedrigwasserabschaltung

Die häufigste Anwendung eines Wasserstandskontrollsystems ist die Wassernachspeisung. Das System reguliert die Wassermenge im Turmbecken und hält sie innerhalb des normalen Betriebsniveaus. Dieses Nachspeisungssystem wird verwendet, um ein ferninstalliertes Wassermagnetventil zu steuern. Wenn der Wasserstand unter einen vorgeschriebenen, voreingestellten Wert fällt, wird das Magnetventil vom Kontrollsystem aktiviert, um das Becken auf das richtige Niveau zu füllen.

Alarme für hohen und niedrigen Wasserstand können verwendet werden, um bei abnormalen Betriebswasserständen zu warnen. Das Steuersystem verfügt über Trockenkontakte zur Schnittstelle mit verschiedenen digitalen Steuersystemen oder kann an vom Benutzer bereitgestellte Alarmanzeigen angeschlossen werden, um zu signalisieren, wann Korrekturmaßnahmen erforderlich sind. Niedrigwasserabschaltungen schützen Pumpen vor dem Betrieb ohne ausreichend Wasser und vermeiden so kostspielige Reparaturen.

Merkmale:

  • Ultraschallsensor in einer Beruhigungskammer ermöglicht berührungslose, präzise Überwachung des Wasserstands in Kaltwasserbecken
  • Die Sollwertregelung erfolgt über eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung), und über einen Touchscreen werden die Sollwerte für den Wasserstand und den Alarm angezeigt.
  • Ein 120-V-Wechselstromkreis versorgt das Magnetventil zur Fernwassernachspeisung mit Strom.
  • Diese Schaltkreise können in verschiedene Marley-Bedienfelder integriert werden, darunter die Bedienfelder Can Do, SPPC, AIO und Fluid Cooler Fan and Pump.

OPTIONEN:

Marley Ultraschall-Wasserstandsregler (LLC+u)

Das Marley LLC+u-Wasserstandskontrollsystem besteht aus einem Ultraschallsensor, der den Wasserstand im Kaltwasserbecken misst. Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit Touchscreen dient zur Programmierung der Wasserstandshöhen und bietet eine visuelle Anzeige des Wasserstands. Interne Relais mit Form-C-Kontakten werden als Schalter verwendet, einer für jeden Wassersollwert.

Technische Daten und Spezifikationen von Marley LLC+u

Marley LLC+u Benutzerhandbuch

Vergleich von Sondentyp und Ultraschall-Wasserstandsregler

 

Marley Ultraschall-integrierte Wasserstandsregler (LLC+ui)

Das integrierte Marley LLC+ui-Steuerungssystem ist zusammen mit anderen Steuerkreisen in ein größeres Marley-Bedienfeld integriert. Das System wird zur Überwachung, Steuerung und Alarmierung des Wasserstands im Kaltwasserbecken des Kühlturms über einen berührungslosen Ultraschallsensor verwendet, der an einer Beruhigungskammer montiert ist. Eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) führt die Sollwertsteuerung durch und der Farb-Touchscreen bietet eine visuelle Darstellung des Sollwerts des Wasserstands und der Alarmsollwerte.

Technische Daten und Spezifikationen

LLC+ui Benutzerhandbuch

 

Marley LLC+u+bms Integrierte Ultraschall-Wasserstandsregler für BMS

Das Marley LLC+u+bms-Steuerungssystem wird zur Überwachung des Wasserstands im Kaltwasserbecken einer Kühlturmzelle mithilfe eines berührungslosen Ultraschallsensors verwendet, der an einer Beruhigungskammer montiert ist. Der Sensor sendet ein kontinuierliches 4-20-mA-Signal an ein BMS zurück, wo das BMS Alarme ausgibt und Kontrollen bereitstellt.

Technische Daten und Spezifikationen

LLC+u+bms Benutzerhandbuch

de_DE