Seite wählen

NX Crossflow-Düse

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmdüsen und -ventile
NX Crossflow Nozzle

Überblick

Die Marley NX-Düse wird nur bei Spritzfüll-Querstromtürmen verwendet, bei denen Gegenstände in der Wasserversorgung zu Verstopfungen in kleineren Düsen führen.
Proof In Performance
NX-Düsen bestehen aus spritzgegossenem, schlagfestem schwarzem Polypropylen. Jede Düse ist eine einzelne Baugruppe ohne bewegliche Teile.

Die NX-Düse ist die ideale Lösung für Überlaufprobleme von Becken aufgrund verstopfter Düsen in industriellen Querstromkühltürmen mit Spritzwasserfüllung.

  Eine wirklich „verstopfungsresistente“ Querstromdüse
  Die Düsen sind im nominellen Abstand von 2′-0″ angeordnet.
  Öffnungsdurchmesser von 1,875″ und 2,5″ verfügbar
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE