Seite wählen

SPX-Videobibliothek für Kühltechnik

  • Zurücksetzen
103 Videos In Current Selection:

Marley MD Cooling Tower Overview

Übersicht über den Kühlturm von Marley MD

Produktübersichten

Der Marley MD ist ein werkseitig montierter Gegenstromkühlturm. Für viele HVAC- und Leichtindustrieanwendungen erfordert diese Konstruktion weniger Stellfläche und bietet mehr Flexibilität bei der Aufstellung als ein vergleichbarer Querstromkühlturm.

Marley Geareducer® Gearbox Overview

Marley Geareducer® Getriebeübersicht

Kühlturmteile Produktübersichten

Die Zuverlässigkeit des Geareducer beruht auf mehr als 100.000 Einheiten Erfahrung und auf Marleys Aufmerksamkeit für anspruchsvolle Qualitätsstandards bei Design und Herstellung. Heute wird jeder Marley Geareducer in unserem Werk unter Last getestet. Dann wird er vor dem Versand überprüft und eingestellt.

Marley Cooling Tower Maintenance

Wartung des Marley-Kühlturms

Wartung des Kühlturms Wie man

Die Diagnose von Wartungsproblemen beginnt oft mit der Inspektion mechanischer Geräte und Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen – beispielsweise Motoren, Getriebe oder Riemenantriebe.

Marley Cooling Tower Duty Motor

Marley Kühlturm-Leistungsmotor

Kühlturmteile Produktübersichten

Kühlturmmotoren in Marley-Produkten werden gemäß NEMA-Standards gebaut und sind so konstruiert, dass sie den heißen, feuchten Bedingungen in Kühltürmen standhalten. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist das Innere des Motors zusätzlich lüftergekühlt und mit Epoxidharz beschichtet, um maximalen Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit und Korrosion zu gewährleisten.

Marley Cooling Tower HC Flow Control Valve

Marley Kühlturm HC Durchflussregelventil

Kühlturmteile Produktübersichten

Die Körperproportionen des HC-Ventils und die Anordnung der Innenteile sorgen für eine niedrige Austrittsgeschwindigkeit und begrenzen Spritzer, was zu einem geringen Druckabfall führt. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Funktionsweise des HC-Ventils zu erfahren.

Marley H3 Cooling Tower Fan Blade Pitch Adjustment

Neigungsverstellung der Marley H3 Kühlturm-Lüfterblätter

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man

Wie stellen Sie den Blattwinkel an den Flügeln Ihres Marley H3-Ventilators ein? Die Techniker von Marley demonstrieren Ihnen den Vorgang und zeigen Ihnen, welche Werkzeuge Sie dafür benötigen.

Ultra Quiet Fan Blade Pitch Adjustment

Einstellung der extrem leisen Lüfterflügelneigung

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man

Der Ultra Quiet-Lüfter ist für HVAC-Kühlturmanwendungen konzipiert, bei denen sehr leise Geräusche erforderlich sind. Hier sehen Sie eine Demonstration, wie Sie die Blattneigung am Ultra Quiet-Lüfter Ihres Kühlturms anpassen.

Marley X7 Blade Pitch Adjustment

Marley X7 Rotorblatt-Neigungseinstellung

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man

Der Marley X7-Lüfter ist für Anwendungen in Saugzugkühltürmen konzipiert und bietet deutliche Vorteile gegenüber anderen Lüfterkonstruktionen. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie die X7-Lüfterblätter Ihres Kühlturms einstellen.

Marley Cooling Tower Belt Drive Components

Marley Kühlturm-Riemenantriebskomponenten

Kühlturmteile Produktübersichten

In diesem Video erfahren Sie mehr über die Riemenantriebskomponenten von Marley und sehen sich eine Demonstration der Riemenspannung und Scheibenausrichtung für das Riemenantriebssystem Ihres Kühlturms an.

Marley Cooling Tower Hanging Fill Replacement

Austausch der hängenden Füllung des Marley-Kühlturms

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile

Wie tauschen Sie die hängenden Füllkörper in Ihrem Kühlturm am besten aus? Sehen Sie sich hier eine Demonstration zum schnellen und einfachen Austausch der Marley-Kühlturmfüllkörper an.

Marley MBX Cooling Tower Fill Packs

Marley MBX Kühlturm-Füllpakete

Kühlturmteile Produktübersichten

Robert Swafford von Marley zeigt Ihnen, wie Sie die verschmutzten Füllkörper Ihres Kühlturms schnell und einfach mit den Füllpaketen Marley MBX austauschen.

Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 3

Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 3

Kühlturmteile Produktübersichten

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 3 von 3).

Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 2

Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 2

Kühlturmteile Produktübersichten

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 2 von 3).

Proof In Performance - Heat Transfer Fill Part 1

Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 1

Kühlturmteile Produktübersichten

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 1 von 3).

Marley NC Single Bottom Inlet

Marley NC Einzelbodeneinlass

Kühlturmteile Produktübersichten

Welche Vorteile bietet der einzelne Bodeneinlass in einem Marley NC-Kühlturm und welche Rolle spielt er für die Effizienz und Wartung des Kühlturms?

Marley Cooling Tower Drive Shaft Alignment

Ausrichtung der Antriebswelle eines Marley-Kühlturms

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man

Kupplungen und Antriebswellen müssen stark, langlebig und richtig ausgerichtet sein, um die Kraft effizient vom Kühlturmmotor auf das Getriebe zu übertragen. Sehen Sie sich hier eine Demonstration an, wie Sie mit dem Marley-Messuhr-Kit eine Marley-Kühlturm-Antriebswelle ausrichten können:

Marley MC Series Coupling Adjustment

Kupplungseinstellung der Marley MC-Serie

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man

Wenn Ihr Kühlturm eine Kupplung der Marley MC-Serie verwendet, muss diese möglicherweise gelegentlich gewartet oder eingestellt werden. Sehen Sie sich hier an, wie wir grundlegende Wartungs- und Einstellungsarbeiten an einer typischen Kupplung der Marley MC-Serie durchführen.

Marley Pinion Shaft Oil Seal Replacement

Austausch der Ritzelwellen-Öldichtung von Marley

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man

Marley Kühlturmgetriebe sind mit langlebigen Ritzelwellendichtringen ausgestattet. Wenn der Ritzelwellendichtring am Getriebe Ihres Kühlturms abgenutzt ist oder leckt, zeigen wir Ihnen hier, wie Sie ihn am besten austauschen können.

Marley Mechanical Vibration Switch

Mechanischer Vibrationsschalter von Marley

Kühlturmteile Produktübersichten

Vibrationsschalter für Kühltürme lösen einen Alarm aus und/oder schalten das Gerät ab, wenn übermäßige Vibrationen auftreten. Sehen Sie hier, wie ein Marley-Produktexperte die Funktionsweise eines mechanischen Vibrationsschalters demonstriert und zeigt, wie diese Funktion vor Ort getestet werden kann.

Marley LLC Water Level Control Part 9 - Troubleshooting The Connection Points

Marley LLC Wasserstandsregelung Teil 9 – Fehlerbehebung an den Anschlusspunkten

Kühlturmteile Wie man LLC-Wasserstandsregelung

Marley LLC-Wasserstandskontrollsysteme überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. Sehen Sie sich an, wie unser Marley Controls-Experte einen Überblick über den LLC-Betrieb gibt (Teil 9 von 9: Fehlerbehebung an den Verbindungspunkten).

Marley LLC Water Level Control Part 8 - Troubleshooting The Solenoid Valve

Marley LLC Wasserstandsregelung Teil 8 – Fehlerbehebung beim Magnetventil

Kühlturmteile Wie man LLC-Wasserstandsregelung

Marley LLC-Wasserstandskontrollsysteme überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. Sehen Sie sich an, wie unser Marley Controls-Experte einen Überblick über den LLC-Betrieb gibt (Teil 8 von 9: Fehlerbehebung beim Magnetventil).

Seite 4 von 5

de_DE