Videoteca SPX Cooling Tech
Panoramica della torre di raffreddamento Marley MD
La Marley MD è una torre di raffreddamento in controcorrente assemblata in fabbrica. Per molte applicazioni HVAC e dell'industria leggera, questo design richiede meno area in pianta e offre una maggiore flessibilità di posizionamento del sito rispetto a una torre di raffreddamento a flusso incrociato comparabile.
Marley Geareducer® Panoramica del cambio
L'affidabilità del Geareducer deriva da oltre 100.000 unità di esperienza e dall'attenzione di Marley per gli standard qualitativi esigenti di progettazione e produzione. Oggi, ogni Geareducer Marley viene testato sotto carico presso la nostra fabbrica. Quindi, viene ispezionato e regolato prima della spedizione.
Manutenzione della torre di raffreddamento Marley
La diagnosi dei problemi di manutenzione spesso inizia con l'ispezione delle apparecchiature meccaniche e dei componenti soggetti a usura, ad esempio motori, riduttori o trasmissioni a cinghia.
Motore di servizio della torre di raffreddamento Marley
I motori per torri di raffreddamento nei prodotti Marley sono costruiti secondo gli standard NEMA e progettati per resistere all'esposizione a condizioni di torri di raffreddamento calde e umide. Inoltre, per supportare una lunga durata di servizio, l'interno del motore è raffreddato a ventola e rivestito con resina epossidica per la massima protezione da calore, umidità e corrosione.
Valvola di controllo del flusso HC della torre di raffreddamento Marley
Le proporzioni del corpo valvola HC e la disposizione delle parti interne garantiscono una bassa velocità di scarico e spruzzi di contenimento, con conseguente bassa caduta di pressione. Guarda per saperne di più sul funzionamento della valvola HC.
Regolazione del passo delle pale della ventola della torre di raffreddamento Marley H3
Come si regola il passo delle pale delle pale della ventola Marley H3? Gli ingegneri Marley dimostrano il processo, compresi gli strumenti necessari per completare il lavoro.
Regolazione del passo delle pale della ventola ultra silenziosa
La ventola ultra silenziosa è progettata per applicazioni in torri di raffreddamento HVAC in cui è necessaria una rumorosità molto bassa. Ecco una dimostrazione su come regolare l'inclinazione delle pale della ventola ultra silenziosa della torre di raffreddamento.
Regolazione del passo della lama Marley X7
La ventola Marley X7 è progettata per applicazioni in torri di raffreddamento a tiraggio indotto e offre vantaggi distinti rispetto ad altri modelli di ventole. Guarda questo video per scoprire come regolare le pale della ventola X7 della tua torre di raffreddamento.
Componenti della trasmissione a cinghia della torre di raffreddamento Marley
In questo video scoprirai i componenti della trasmissione a cinghia Marley e assisterai a una dimostrazione del tensionamento della cinghia e dell'allineamento delle pulegge per il sistema di trasmissione a cinghia della tua torre di raffreddamento.
Sostituzione del riempimento sospeso della torre di raffreddamento Marley
Qual è il modo migliore per sostituire il materiale di riempimento sospeso nella torre di raffreddamento? Guarda una dimostrazione della sostituzione rapida e semplice del riempimento della torre di raffreddamento Marley qui.
Pacchi di riempimento per torre di raffreddamento Marley MBX
Robert Swafford di Marley illustra il modo corretto per sostituire in modo rapido e semplice il riempimento sporco della torre di raffreddamento con i pacchi di riempimento Marley MBX.
Prova di prestazione – Riempimento di trasferimento di calore Parte 3
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un riempimento per trasferimento termico Marley originale? Scopri tutto da un esperto Marley: (Parte 3 di 3).
Prova di prestazione – Riempimento di trasferimento di calore Parte 2
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un riempimento per trasferimento termico Marley originale? Scopri tutto da un esperto Marley: (Parte 2 di 3).
Prova di prestazione – Riempimento di trasferimento di calore Parte 1
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un riempimento per trasferimento termico Marley originale? Scopri tutto da un esperto Marley: (Parte 1 di 3).
Marley NC Ingresso inferiore singolo
Quali sono i vantaggi dell'ingresso singolo inferiore in una torre di raffreddamento Marley NC e come influisce sull'efficienza della torre di raffreddamento e sulla sua manutenzione?
Allineamento dell'albero motore della torre di raffreddamento Marley
I giunti e gli alberi di trasmissione devono essere robusti, durevoli e allineati correttamente per trasmettere in modo efficiente la potenza dal motore della torre di raffreddamento al cambio. Guarda una dimostrazione di come utilizzare il kit indicatore quadrante Marley per allineare l'albero motore di una torre di raffreddamento Marley qui:
Regolazione dell'accoppiamento della serie Marley MC
Se la tua torre di raffreddamento utilizza un giunto della serie Marley MC, potrebbe essere necessario effettuare occasionalmente manutenzione o regolazione. Guarda qui come dimostriamo come eseguire la manutenzione e le regolazioni di base su un tipico giunto della serie Marley MC.
Sostituzione del paraolio dell'albero del pignone Marley
I riduttori delle torri di raffreddamento Marley sono dotati di paraolio del pignone a lunga durata. Se il paraolio dell'albero del pignone sulla scatola del cambio della torre di raffreddamento si è usurato o perde, guarda qui mentre ti mostriamo il modo migliore per sostituirlo.
Interruttore di vibrazione meccanico Marley
Gli interruttori di vibrazione delle torri di raffreddamento attivano un allarme e/o spengono l'apparecchiatura quando si verificano vibrazioni eccessive. Guarda qui mentre un esperto di prodotti Marley dimostra la funzionalità di un interruttore di vibrazione meccanico, incluso come testare tale funzionalità sul campo.
Marley LLC Controllo del livello dell'acqua Parte 9 – Risoluzione dei problemi dei punti di connessione
I sistemi di controllo del livello dell'acqua Marley LLC monitorano e regolano il livello dell'acqua nel bacino di raccolta dell'acqua fredda della torre di raffreddamento. Guarda il nostro esperto di Marley Controls mentre fornisce una panoramica del funzionamento di LLC (parte 9 di 9: Risoluzione dei problemi dei punti di connessione).
Marley LLC Controllo del livello dell'acqua Parte 8 – Risoluzione dei problemi dell'elettrovalvola
I sistemi di controllo del livello dell'acqua Marley LLC monitorano e regolano il livello dell'acqua nel bacino di raccolta dell'acqua fredda della torre di raffreddamento. Guarda il nostro esperto di Marley Controls mentre fornisce una panoramica del funzionamento di LLC (parte 8 di 9: Risoluzione dei problemi dell'elettrovalvola).
Pagina 4 di 5