SGS IEC
Industrieller Verdunstungskondensator
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Nordamerika
Wärmekapazität: 185 – 1345 R717 Tonnen
Robustes Design, Komponenten und Materialien in Industriequalität
Selbstausrichtende Module mit integrierten Spreizstangen beschleunigen die Installation
Die exklusive Gehäuseoption mit feuerverzinktem Gehäuse (HDG) verlängert die Produktlebensdauer
OSHA-konform
Wir stellen den neuen industriellen Verdunstungskondensator von SGS vor!
Der neue industrielle Verdunstungskondensator von SGS erfüllt Ihren Bedarf an einem hochwertigen industriellen Kühlkondensator, der:
- Präzisionsgefertigt
- Sorgfältig hergestellt
- Streng geprüft
- Gründlich getestet
- Einfach zu installieren
- Einfach und zuverlässig zu bedienen
Unser innovatives Design von Durchblasverdunstungskondensatoren beginnt mit einer hochwertigen Konstruktion und Fertigung, die die von Ihnen geforderten industrietauglichen Komponenten und Materialien umfasst. Und es enthält viele neue Funktionen, die die Installation und Inbetriebnahme beschleunigen, sodass Sie dank weniger und einfacherer Montageschritte vor Ort schneller betriebsbereit sind.
Und nach der Installation können Sie sich auf eine unkomplizierte und problemlose Inbetriebnahme freuen. Routineinspektionen und Wartung werden vereinfacht. Hier sind nur einige der Gründe, warum der industrielle Verdunstungskondensator von SGS die logische Wahl für Ihre luftseitigen Anwendungen ist:
Vorteile der Produktkonstruktion:
- Die Struktur wird ausschließlich mit Schrauben und Muttern befestigt. Es werden keine Gewindeschrauben verwendet
- Das Ventilatorsystem ist vollständig verschweißt und feuerverzinkt; Es werden keine Punktschweißungen verwendet
- Flansche abwaschen
Installationsvorteile:
- Selbstausrichtende Ober- und Unterteile erfordern nur 4 Schrauben, um die Installation vor Ort zu beschleunigen
- Sowohl der obere als auch der untere Abschnitt verfügen über eingebaute Spreizstangen für vereinfachte Krananhebungen
- Für einen effizienten Wasserfluss sind die Sümpfe zum Auslass hin doppelt geneigt
- 3D-Krümmerdichtung
Betriebsvorteile:
- Die Motoren sind abgedeckt und vor Umwelteinflüssen geschützt
- Zur einfachen Einstellung sind die Motoren vertikal montiert
- Die große, praktische Trittstufe wird ohne Befestigungselemente montiert, die in den Ölsumpf eindringen
- Die exklusive Gehäuseoption mit feuerverzinktem Gehäuse (HDG) schützt vor Korrosion und verlängert die Produktlebensdauer
Verlassen Sie sich bei Ihrer luftseitigen industriellen Kühlanwendung auf SGS Refrigeration-Produkte von SPX Cooling Technologies, Inc.
Qualität. Geliefert.
SGS REFRIGERATION, INC.
827 W. Fortschritt Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER & ASSOCIATES
140 Schooner Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
COOL REFRIGERATION SYSTEMS & SOLUTIONS, LLC
38 South Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 Freeport Dr
Montgomery, TX 77356
936-582-1160
reliant-sales.com
MIDWEST MECHANISCHE LÖSUNGEN
8125 Lewis Road
Golden Valley, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
LATEINAMERIKA: FROZTEC
11271 Interchange Circle Süd
Miramar, FL
954 499 1546
frosttec.com
KANADA: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
Postfach 1084 Station B, Mississauga, Ontario, Kanada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca