Seite wählen
  • de_DE
DT Fluid Cooler

Overland Park, Kan. SPX-Kühltechnologien, Inc., ein Branchenführer mit umfassendem Komplettangebot in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen, Flüssigkeitskühlern und zugehörigen Geräten, hat die neue proprietäre Aero-X-Spulentechnologie in sein DT Fluid mit Saugzug und geschlossenem Kreislauf integriert Kühler. Das Aero-X-Rohrprofil maximiert die Wärmekapazität pro Spulenreihe dank des geringsten luftseitigen Druckabfalls (bis zu 10% mehr Luftstrom bei gleicher Lüfterleistung) und maximaler Wärmeübertragungsoberfläche.

Der Trockenbetrieb verlängert sich über längere Zeiträume mit Schaltpunkttemperaturen, die bis zu 10 °F + höher sind als bei anderen ähnlichen Kühltürmen mit geschlossenem Kreislauf. Je nach Klima können Betreiber im Trockenmodus bis zu 15-20% zusätzliche jährliche Stunden gewinnen, wobei in vielen Bereichen 3.000 Gallonen/Tonne und $40/Tonne jährliche Wassereinsparung pro Tonne Kühlung möglich sind. Optionale Lamellenregister verbessern die Trockenbetriebsfähigkeit bei höheren Umgebungstemperaturen zusätzlich.

Der verringerte Flüssigkeitsdruckabfall, der bis zu 301 TP3T niedriger ist als bei der Vorgängergeneration, wirkt sich positiv auf die Systembetriebskosten aus, indem der Energiebedarf der Pumpe gesenkt wird. DT-Modelle sind in einer Vielzahl von Größen und Layouts erhältlich, um spezifische Anforderungen zu erfüllen und Optionen zur Reduzierung der Gerätegröße zu bieten. Zur Standardausrüstung gehören der wartungsarme Marley Geareducer®-Zahnradantrieb, ein verstopfungssicheres Wasserverteilungssystem, Dreifach-Lufteinlasslamellen zur Reduzierung von Spritzern und ein geräuscharmer Lüfter für einen leisen Betrieb. Die robuste Konstruktion mit verzinkten und rostfreien Materialoptionen sowie eine fünfjährige mechanische Garantie gewährleisten eine zuverlässige Kühlung in einem breiten Spektrum von Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.

de_DE