Overland Park, Kan. – SPX Cooling Tech, LLC, ein Branchenführer mit Komplettangebot und umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, hat den Marley® WaterGard™ ist ein Wasserverbrauchsoptimierer und Filtersystem, das zur Reduzierung des Abwassers und des Gesamtwasserverbrauchs bei verpackten Verdunstungskühlprodukten beiträgt. WaterGard nutzt Membrantechnologie zur Vorbehandlung des Kühlturmwassers und begrenzt den Salzeintrag (z. B. Chloride, Calciumcarbonat) in den Turm, wodurch der erforderliche Abschlämmwasserbedarf (Abfluss) reduziert wird.

„Basierend auf unseren Modellen könnte WaterGard dazu beitragen, den Wasserverbrauch an einigen Standorten um bis zu 59 Prozent und die Abwasserentsorgung um bis zu 88 Prozent zu senken“, erklärte Marshal Zabel, Senior Global Product Manager von SPX Cooling. „In manchen Gebieten könnte sich dieses Produkt in nur drei Jahren amortisieren, an Standorten mit Quellwasser mit hoher Härte sogar noch schneller.“
Die Salzkonzentration des Zusatzwassers (Versorgungswassers) steuert typischerweise, wie viel Wasser abgeblasen oder aus dem System abgelassen werden muss, um Korrosions- und Ablagerungstendenzen des Kühlwassers zu begrenzen. Die Reduzierung dieser Konzentration mit WaterGard ermöglicht einen sicheren Betrieb des Kühlturmsystems bei höheren Konzentrationszyklen (weniger Abschlämmung).
WaterGard ist auf nordamerikanischen Märkten erhältlich und wird je nach Kapazität der Kühltürme in verschiedenen Größen angeboten. Zur Ausstattung gehören eine integrierte Pumpe, eine Bypass-Funktion und ein optionales Kohlesystem zur Chlorfiltration. Darüber hinaus ist WaterGard für eine einfache Wartung und einen einfachen Filteraustausch in regelmäßigen Wartungsintervallen konzipiert.
„WaterGard wird vielen Betreibern helfen, weniger Wasser zu verbrauchen, ohne die Langlebigkeit der Kühlgeräte zu beeinträchtigen, insbesondere für diejenigen mit einem sicheren Betriebszyklus mit einer Konzentration von etwa 3,5 oder weniger vor WaterGard“, fügte Zabel hinzu. „Dieses Produkt liefert die besten Ergebnisse in Gebieten mit besonders hartem Wasser, wie im Südwesten und in vielen Bundesstaaten des Mittleren Westens.“
Kunden, die WaterGard zur Wassereinsparung nutzen, sollten dennoch die entsprechende Wasseraufbereitung anwenden und eine Vorbehandlung zur Chlorentfernung durchführen, um die Membranfilter zu schützen. Um die erwarteten Vorteile zu erzielen, muss WaterGard außerdem in Verbindung mit einer elektronischen Flüssigkeitsstandskontrolle und einem leitfähigkeitsgesteuerten Abschlämmsystem verwendet werden. Wenn Sie Fragen zu diesen Anforderungen haben oder mehr über WaterGard erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Standort Produktvertreter von SPX Cooling.