Seite wählen

Overland Park, Kan. SPX-Kühltechnologien, Inc., ein führender Komplettanbieter für die Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, gibt die Verfügbarkeit verschiedener Bedienfelder und Überwachungsgeräte bekannt, die die Installation, den Betrieb und die Datenerfassung von Kühltürmen vereinfachen. Marley® Bedienfelder ermöglichen es Gebäudemanagementsystemen, den Zustand des Kühlturms komfortabel über visuelle Anzeigen, Netzwerkkommunikation und Relaisstatusausgänge zu kommunizieren.

Der Marley® Das AIO-Bedienfeld (All-in-One) verkürzt die Installations- und Inbetriebnahmezeit durch die Verwendung einer einzigen Verdrahtungsstelle in einem praktischen Bedienfeld. Die im AIO-Bedienfeld integrierten Steuerungsfunktionen sind kundenspezifisch konfigurierbar und richten sich nach den Anforderungen vor Ort. Eine typische Kombination umfasst den Frequenzumrichter (FU) für den Lüftermotor, die Beckenheizungssteuerung, die Wasserstandsregelung und die Schnittstelle für den Vibrationsschalter. Das AIO-Bedienfeld ist benutzerfreundlich und verfügt über leicht verständliche Displays.

Das Marley ABH-Bedienfeld (Advanced Basin Heater) steuert den Ein-/Aus-Betrieb der Kaltwasserbeckenheizung(en), um ein Einfrieren in kalten Umgebungen zu verhindern. Es verfügt über verbesserte Komponenten, wie z. B. eine visuelle Anzeige der Wassertemperatur und der Solltemperatur, die dann nach Wunsch angepasst werden kann. Ein Testkreis für Heizelemente ermöglicht eine vorausschauende Wartung, und ein optionaler Temperaturübertragungsausgang kann für die Kommunikation mit einem Gebäudemanagementsystem ausgewählt werden. Ein Hauptschalter bietet Kurzschluss- und Überlastschutz für die Sicherheit des Personals.

SPX bietet außerdem eine Reihe von Produkten zur Schwingungsüberwachung und zum Schwingungsschutz an, von herkömmlichen mechanischen Schaltern bis hin zu Halbleiterschaltern mit „intelligenten“ Funktionen für genauere Messungen. Diese umfassende Palette an Schwingungslösungen erfüllt die Anforderungen der Betreiber hinsichtlich Faktoren wie Kosten und Leistung und bietet erweiterte Optionen zur Vereinfachung der Fehlersuche und Reduzierung potenzieller Schäden an Kühltürmen.

Wie die verfügbaren Vibrationslösungen sind die Wasserstandsregler von Marley für verschiedene Kühlturmtypen geeignet und in mehreren Konfigurationen erhältlich. Fortschrittliche Ultraschalltechnologie behebt die Mängel herkömmlicher Lösungen und verbessert die Kommunikation mit Gebäudemanagementsystemen.

de_DE