Geareducer® – M-Serie
Kühlturmteile
Produktdetails:
Hervorragende Haltbarkeit
Speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt
Entwickelt, um die Anforderungen der CTI-Norm 111 und der AGMA-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen
Mindestens L10A-Lebensdauer von 100.000 Stunden an Eingangs- und Ausgangswellen
Langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle
Abtriebswelle mit wartungsfreiem Labyrinthring abgedichtet
Timken-Kegelrollenlager
Zweistufiges (Spiralkegel-/Stirnrad-)Untersetzungsgetriebe für effiziente Kraftübertragung
Speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt
Entwickelt, um die Anforderungen der CTI-Norm 111 und der AGMA-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen
Mindestens L10A-Lebensdauer von 100.000 Stunden an Eingangs- und Ausgangswellen
Langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle
Abtriebswelle mit wartungsfreiem Labyrinthring abgedichtet
Timken-Kegelrollenlager
Zweistufiges (Spiralkegel-/Stirnrad-)Untersetzungsgetriebe für effiziente Kraftübertragung
Die Geareducer der Marley M-Serie sind so konzipiert und hergestellt, dass sie die Zahnradantriebe der Marke Amarillo in Kühltürmen für Energie- und Industrieanwendungen direkt ersetzen. In Form und Funktion geht ihr Design über die Standardanforderungen der AGMA hinaus – sowohl um die Luftbewegung durch den Turm zu maximieren als auch um den Wartungsaufwand zu minimieren.
Fallstudie M-Serie Geareducer – Buck Station
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mseriesgrdr
Geareducer der M-Serie
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, grdr2, mseriesgrdr
Technische Daten und Spezifikationen für Geareducer der M-Serie 1712
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mseriesgrdr
Geareducer-Schmierstoffe
Veröffentlicht in Bibliothek, Weiße Papiere
Markiert grdr, grdr2, mseriesgrdr
M-Serie Geareducer IOM-Benutzerhandbuch
Veröffentlicht in Bibliothek, Anleitungen
Markiert Broschüre, grdr2, mseriesgrdr
Technische Daten und Spezifikationen für Geareducer der M-Serie 1713
Veröffentlicht in Technische Daten, Bibliothek
Markiert Broschüre, mseriesgrdr