Select Page

Marley® Enfriador de líquido MH

Enfriador de fluido evaporativo

Marca: Marley | Tipo de producto: Enfriador de fluido evaporativo
marley mhf 1
marley mhf 2
marley mhf 3

Producto Detalles:

 Enfriador de fluido híbrido de bobina/llenado de flujo cruzado de tiro inducido
  Disponibilidad: En todo el mundo
 Capacidad térmica: 34 – 812 toneladas (150 – 3570 kW) por celda
 Rango de flujo: 31 – 7330 gpm (7 – 1665 m3/hr)
 Rendimiento por huella líder en la industria
 La mayor eficiencia de su clase
 Bobinas de cobre disponibles todos los modelos.
 Certificado CTI
 Cumple con ASHRAE 90.1
 Cumple con OSHA
 Certificado Eurovent
 Opciones aprobadas por FM

La popular línea de enfriadores de líquido MH de Marley se ha ampliado para incluir modelos adicionales, todos capaces de incorporar serpentines de cobre para aumentar la capacidad térmica.

El Enfriador de líquido Marley MH Element™ con la adición de bobinas de cobre proporciona la mayor eficiencia por huella

El enfriador por líquido MH sigue siendo uno de los sistemas más eficientes y las mejores opciones para aplicaciones industriales y de circuito cerrado HVAC. Al mantener el fluido del proceso en un circuito limpio y cerrado y combinar la función de una torre de enfriamiento y un intercambiador de calor en un solo sistema, el enfriador por líquido MH proporciona beneficios operativos y de mantenimiento superiores.

Diseño híbrido
Al utilizar una combinación de medios de relleno y serpentines de superficie primaria, el enfriador por líquido MH ofrece un rendimiento significativamente mejorado en comparación con los enfriadores de circuito cerrado convencionales.

  • El fluido del proceso se bombea internamente a través del serpentín.
  • El calor se transfiere desde el fluido del proceso al agua en recirculación a medida que fluye sobre el exterior de los tubos del serpentín.
  • El agua de recirculación calentada se bombea desde el depósito de recogida al depósito de distribución por gravedad.
  • Distribuida uniformemente sobre el medio de relleno y el serpentín, una pequeña porción del agua recirculante se evapora, rechazando eficientemente el calor a la atmósfera.

La elección correcta
El enfriador por líquido MH de Marley es uno de los sistemas de circuito cerrado con mayor eficiencia energética del mercado y una elección acertada para aplicaciones industriales y de HVAC de circuito cerrado.

  • ¡Nuevo! Modelos de bobinas de cobre: Actualice cualquier modelo de enfriador por líquido MH de Marley al MH Element que incorpora bobinas de cobre. El enfriador por líquido MH Element ofrece una resistencia superior a la corrosión, una transferencia de calor mejorada, un peso operativo reducido y muchos otros beneficios. Consulte la pestaña Enfriador de líquido MH Element para obtener más detalles.
  • Máxima eficiencia: El diseño híbrido y los componentes de alta eficiencia brindan una refrigeración consistente y confiable con baja potencia de entrada.
  • Huella que ahorra espacio: Con una mayor capacidad por espacio que los diseños de circuito cerrado convencionales, el enfriador por líquido MH es ideal para aplicaciones con restricciones de espacio.
  • Fiabilidad inigualable: La construcción resistente respaldada por nuestra garantía mecánica de 5 años ayuda a mantener su proceso funcionando sin problemas año tras año.
  • Rendimiento certificado: Las capacidades térmicas de los modelos estándar están certificadas de forma independiente por el Cooling Technology Institute para su rendimiento con agua, soluciones de etilenglicol y soluciones de propilenglicol.
  • Operación de bajo sonido: Equipado con ventiladores de bajo ruido de serie, el enfriador por líquido MH es adecuado para muchas situaciones sensibles al sonido. También se encuentran disponibles múltiples opciones de ventilador y atenuación para cumplir con los requisitos de sonido más estrictos.
  • Capacidad seca opcional: Los modelos están disponibles con un serpentín de superficie extendida opcional para funcionamiento en seco con carga parcial en condiciones ambientales frías.

Encuentre el enfriador de fluidos adecuado para su aplicación utilizando nuestra exclusiva CoolSpec.® software de selección de productos.

Modelos de elementos MH
Al ofrecer las mismas ventajas que puede esperar del enfriador por líquido MH, el nuevo enfriador por líquido MH Element de Marley aumenta el rendimiento térmico en un espacio más reducido y un peso más reducido. En comparación con los enfriadores de líquido de serpentín tradicionales galvanizados en caliente (HDG), MH Element ofrece:

  • 15-30% más capacidad térmica, la mayor por espacio ocupado entre todos los refrigeradores por líquido líderes
  • Torre 20% más ligera por espacio ocupado
  • 35% menos volumen de fluido
  • 35% menos potencia del ventilador

Además, las bobinas de transferencia de calor del MH Element incorporan cobre, que proporciona una conductividad térmica 7 veces mayor que el acero HDG tradicional.

El enfriador por líquido MH Element reduce los esfuerzos de mantenimiento con las propiedades bacteriostáticas de las bobinas de cobre, que limitan en gran medida el potencial de incrustaciones y suciedad, ofrecen una resistencia superior a la corrosión y permiten una larga vida útil del equipo. Se respaldan esfuerzos adicionales de sostenibilidad debido a la reciclabilidad de las bobinas de cobre con un alto valor de recuperación. La construcción resistente, respaldada por la garantía mecánica de cinco años de SPX Cooling Technologies, ayuda a mantener los procesos funcionando sin problemas año tras año.

Los ingenieros de SPX realizaron extensas pruebas de laboratorio y de campo para optimizar el rendimiento en toda la gama de productos MH Element, incluida la configuración de la fila de bobinas, el diseño de las bobinas, la altura de llenado, los componentes y los materiales de construcción.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX