Select Page

Para aplicaciones de refrigeración industrial que utilizan amoníaco

Overland Park, Kansas.Tecnologías de refrigeración SPX, Inc., SGS, líder de la industria que ofrece una línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de intercambiadores de calor especializados, presenta el condensador evaporativo IEC de la marca SGS, una unidad condensadora de soplado para aplicaciones de refrigeración industrial, específicamente diseñada y construida para simplificar la instalación para los contratistas y proporcionar componentes robustos y una vida útil prolongada para los operadores.

Entre las características del condensador evaporativo IEC que aceleran la instalación para los contratistas se encuentran:

  • Barras separadoras incorporadas para elevaciones de grúa simplificadas
  • Módulos superiores e inferiores autoalineables que requieren solo cuatro conexiones de pernos para acelerar la instalación en el campo
  • Un collar de cabezal que sella positivamente la placa de conexión entre la carcasa y el tubo del cabezal, eliminando virtualmente la posibilidad de fugas.

Para los operadores de instalaciones refrigeradas, el condensador evaporativo IEC es un producto de calidad industrial diseñado para brindar soporte confiable a la planta de refrigeración y, al mismo tiempo, brindar ventajas de mantenimiento y una vida útil prolongada del producto. Las características incluyen:

  • Carcasa exclusiva opcional galvanizada por inmersión en caliente (HDG) para una protección superior contra la corrosión
  • Construcción exclusiva con tuercas y tornillos en toda la estructura para una mayor estabilidad.
  • Sistema de ventiladores HDG completamente soldado con particiones de ventilador completas para operaciones de preparación
  • Bridas de carcasa que se inclinan hacia abajo para eliminar agua y residuos y permitir un sellado bidireccional.
  • Bobinas HDG enmarcadas para crear secciones cuadradas y eliminar espacios de derivación de aire
  • Para un fácil acceso de mantenimiento:
    • Motores protegidos de la exposición ambiental.
    • Ajuste vertical del motor para tensar fácilmente la correa
    • Sistema de pulverización totalmente de polímero con boquillas antiobstrucciones y acoplamiento rápido para una extracción sencilla

Para cumplir con los requisitos específicos de las aplicaciones de refrigeración industrial del lado del aire, los modelos de ventilación por soplado IEC de la marca SGS se ofrecen en anchos nominales de 10 y 12 pies y cuatro longitudes nominales de 12 a 36 pies. Para obtener más información sobre los condensadores evaporativos IEC de la marca SGS de SPX Cooling Technologies, incluido un video que destaca los beneficios de instalación y operación, visite /condensadores-evaporativos/sgs-iec/.

es_MX