Select Page

reductor de engranajes® – Reducción única

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley Single Reduction Geareducer

Detalles de producto:

 Diseñado específicamente para tareas de torre de enfriamiento
 Intervalo de cambio de aceite de 5 años
 Vida útil mínima de L10A de 100.000 horas en los ejes de entrada y salida
 Sello de aceite tipo labio de larga duración en el eje de entrada
 Eje de salida sellado con un anillo laberíntico que no requiere mantenimiento
 Rodamientos de rodillos cónicos Timken
Proof In Performance

La fiabilidad del Geareducer proviene de más de 100.000 unidades de experiencia, y de la atención de Marley a exigentes estándares de calidad de diseño y fabricación. Hoy en día, cada Marley Geareducer se prueba bajo carga en nuestra fábrica. Luego, se inspecciona y ajusta antes del envío.

Durante más de 80 años, Marley ha fabricado los reductores de velocidad con engranajes más confiables, diseñados específicamente para el servicio de torres de enfriamiento.

Marley siempre ha sabido que la excelente ingeniería de Geareducer es tan buena como el lubricante que la protege. Es por eso que dimos el siguiente paso y llenamos cada Geareducer System 5 con lubricante Marley Gearlube™.

Además, Marley ha realizado varias mejoras en el System 5 Geareducer para aprovechar las extraordinarias propiedades lubricantes de Gearlube. Los nuevos modelos Geareducer 1800, 2000, 2200, 2400 y 2800 utilizarán un sello de aceite tipo labio de larga duración en el eje de entrada para una vida útil prolongada.

Lo hemos equipado con un imán en el sumidero para atrapar las partículas metálicas generadas durante el período de rodaje inicial.

Reductor Marley System 5
Publicado en Folletos, Biblioteca | Etiquetado , |

es_MX