Paneles de control de nivel de líquido Marley
Descripción general
- Maquillaje de agua
- Alarma de nivel alto de agua
- Alarma de bajo nivel de agua
- Corte por nivel alto de agua
- Corte por bajo nivel de agua
La aplicación más común de un sistema de control de nivel de agua es la reposición de agua. El sistema regula la cantidad de agua en el depósito de la torre y la mantiene dentro de los niveles normales de funcionamiento. Este sistema de reposición se utiliza para controlar una válvula solenoide de agua instalada de forma remota. Cuando el nivel del agua desciende por debajo de un nivel preestablecido, el sistema de control activa la válvula solenoide para llenar el depósito hasta el nivel adecuado.
Las alarmas de nivel alto y bajo de agua se pueden utilizar para dar advertencias asociadas con niveles de agua de funcionamiento anormales. El sistema de control proporciona contactos secos para interactuar con varios sistemas de control digital o se puede conectar a indicadores de alarma proporcionados por el usuario para indicar cuándo se requiere una acción correctiva. Los cortes por nivel bajo de agua evitan que las bombas funcionen sin suficiente agua, lo que evita reparaciones costosas.
Marley ofrece dos tipos de controles de nivel de agua:
Sistemas tipo sonda que utilizan relés que funcionan en conjunto con sondas de electrodos de acero inoxidable montadas en una cámara de amortiguación para monitorear los niveles de agua de la cuenca, proporcionando una simple reposición de agua de la válvula solenoide o señales discretas de ENCENDIDO/APAGADO a controles de automatización más sofisticados.
Sistemas ultrasónicos que utilizan un sensor ultrasónico sin contacto montado en una cámara de amortiguación.
Hay dos sistemas disponibles:
- Sistema autónomo utilizado para controlar el solenoide de maquillaje.
- Cámara tranquilizadora
- Sensor ultrasónico
- Panel de control con relés de nivel y salida de nivel de agua de 4-20 mA
- Sistema de solo sensor cuando el BMS proporciona control y alarma
- Cámara tranquilizadora
- Sensor ultrasónico con salida de 4-20 mA
Estos sistemas LLC también se pueden integrar en varios controles de Marley, incluido el panel Can Do, el panel de conexión de energía de punto único (SPPC), el panel AIO (todo en uno) y los paneles de ventilador y bomba de enfriador de fluido.
- Controles de nivel de agua tipo sonda
- Controles ultrasónicos de nivel de agua
- Descargas
- Vídeos destacados
Control de nivel de agua tipo sonda para depósito de agua fría de torre de enfriamiento
Las torres de enfriamiento enfrían el agua de proceso que fluye hacia un depósito de agua fría antes de recircularla. Un sistema de control del nivel de agua permite monitorear y controlar el nivel de agua en el depósito de agua fría.
El control de nivel de agua tipo sonda colgante tiene una sonda de referencia, dos sondas para reposición de agua (encendido, apagado) y una sonda para cada uno de los siguientes eventos: alarma alta, corte alto, corte bajo y alarma baja. Durante la fabricación, el panel de sonda colgante LLC se puede configurar para varias combinaciones de eventos de agua.
Características:
- Los relés proporcionan una simple reposición de agua de una válvula solenoide o señales de encendido/apagado discretas a controles de automatización más sofisticados.
- Las puntas de la sonda del electrodo son de acero inoxidable 303 suspendidas de una caja de PVC no corrosivo con 30 pies de cable conductor para cada sonda.
- Se instala una cámara amortiguadora de metal galvanizado o de acero inoxidable sobre las sondas para calmar el agua y obtener lecturas precisas.
- El sistema completo incluye el panel de control LLC, un sistema de sonda colgante con cámara tranquilizadora y una válvula solenoide para reposición de agua.
- El panel de control está homologado por UL/cUL.
Opciones:
- Las configuraciones opcionales incluyen reposición de agua junto con alarma y corte de nivel de agua alto y bajo, o corte de bomba. Hay sistemas de control disponibles que incluyen cualquiera de estas variaciones.
Descargas:
Los sistemas de control de nivel de líquido ultrasónico se utilizan para realizar cinco funciones diferentes:
- Maquillaje de agua
- Alarma de nivel alto de agua
- Alarma de bajo nivel de agua
- Corte por nivel alto de agua
- Corte por bajo nivel de agua
La aplicación más común de un sistema de control de nivel de agua es la reposición de agua. El sistema regula la cantidad de agua en el depósito de la torre y la mantiene dentro de los niveles normales de funcionamiento. Este sistema de reposición se utiliza para controlar una válvula solenoide de agua instalada de forma remota. Cuando el nivel del agua desciende por debajo de un nivel preestablecido, el sistema de control activa la válvula solenoide para llenar el depósito hasta el nivel adecuado.
Las alarmas de nivel alto y bajo de agua se pueden utilizar para dar advertencias asociadas con niveles de agua de funcionamiento anormales. El sistema de control proporciona contactos secos para interactuar con varios sistemas de control digital o se puede conectar a indicadores de alarma proporcionados por el usuario para indicar cuándo se requiere una acción correctiva. Los cortes por nivel bajo de agua evitan que las bombas funcionen sin suficiente agua, lo que evita reparaciones costosas.
Características:
- El sensor ultrasónico ubicado en una cámara de amortiguación ofrece un monitoreo preciso y sin contacto del nivel de agua del depósito de agua fría.
- El PLC (controlador lógico programable) realiza el control del punto de ajuste y la pantalla táctil proporciona una visualización del punto de ajuste del nivel de agua y el punto de ajuste de la alarma.
- El circuito de 120 V CA alimenta la válvula solenoide de reposición de agua remota.
- Estos circuitos se pueden integrar en varios paneles de control de Marley, incluidos los paneles Can Do, SPPC, AIO y Fluid Cooler Fan and Pump.
OPCIONES:
Controles de nivel de agua ultrasónicos Marley (LLC+u)
El sistema de control de nivel de agua LLC+u de Marley consta de un sensor ultrasónico que se coloca para medir el nivel de agua en el depósito de agua fría. Se utiliza un controlador lógico programable (PLC) con pantalla táctil para programar las alturas del nivel de agua y ofrece una indicación visual del nivel de agua. Se utilizan relés internos con contactos en forma de “C” como interruptores, uno para cada punto de ajuste del agua.
Datos y especificaciones de ingeniería de Marley LLC+u
Manual de usuario de Marley LLC+u
Comparación de los tipos de sondas y controles ultrasónicos de nivel de agua
Controles de nivel de agua integrados ultrasónicos Marley (LLC+ui)
El sistema de control LLC+ui integrado de Marley está integrado en un panel de control Marley más grande junto con otros circuitos de control. El sistema se utiliza para monitorear, controlar y activar las alarmas de los niveles de agua en el depósito de agua fría de la torre de enfriamiento a través de un sensor ultrasónico sin contacto montado en una cámara de amortiguación. Un PLC (controlador lógico programable) realiza el control del punto de ajuste y la pantalla táctil a color proporciona una visualización del punto de ajuste de reposición del nivel de agua y los puntos de ajuste de alarma.
Datos de ingeniería y especificaciones
Controles de nivel de agua integrados ultrasónicos Marley LLC+u+bms para BMS
El sistema de control LLC+u+bms de Marley se utiliza para monitorear el nivel de agua en el depósito de agua fría de una celda de una torre de enfriamiento mediante un sensor ultrasónico sin contacto montado en una cámara de amortiguación. El sensor envía una señal continua de 4-20 mA a un sistema de gestión de edificios, donde el sistema de gestión de edificios proporciona alarmas y controles.