Soporte de llenado contra salpicaduras GridLoc
Descripción general
La hebra horizontal inferior tiene un par corto de protuberancias verticales para centrar las barras contra salpicaduras y proporcionar un soporte no abrasivo que elimina la necesidad de soportes de banco.
La disposición típica de GridLoc será en bahías de 4' x 6' con barras paralelas al flujo de aire. La abertura nominal de la ventana para el espaciado de las barras es de 4" horizontales por 8" verticales. Las agarraderas de la barra contra salpicaduras GridLoc son compatibles con muchos diseños de barras contra salpicaduras Marley, así como con barras disponibles comercialmente. GridLoc se adaptará a torres históricas Marley.
Tarea pesada
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.