Seleccionar página

reductor de engranajes® – Serie M

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley M Series Geareducer

Detalles de producto:

 Durabilidad excepcional
 Diseñado específicamente para tareas de torre de enfriamiento
 Diseñado para cumplir o superar los requisitos de CTI Std. Normas 111 y AGMA.
 Vida útil mínima de L10A de 100.000 horas en los ejes de entrada y salida
 Sello de aceite tipo labio de larga duración en el eje de entrada
 Eje de salida sellado con un anillo laberíntico que no requiere mantenimiento
 Rodamientos de rodillos cónicos Timken
 Reducción de engranajes de dos etapas (cónico en espiral/helicoidal) para una transmisión de potencia eficiente
Proof In Performance
Los Geareducers de la serie M de Marley están diseñados y fabricados para reemplazar directamente las transmisiones por engranajes de la marca Amarillo en torres de enfriamiento para aplicaciones industriales y de energía. En forma y función, su diseño va más allá de los requisitos estándar de AGMA, tanto para maximizar el movimiento del aire a través de la torre como para minimizar los requisitos de mantenimiento.
El Geareducer Marley M Series está diseñado para reemplazar directamente las cajas de engranajes que se encuentran en torres de enfriamiento que no son de Marley, específicamente las transmisiones por engranajes de Amarillo. El tamaño de la Serie M coincide con las transmisiones por engranajes comparables de Amarillo, lo que elimina la necesidad de reemplazar o agregar otros componentes de la torre, como el cubo del ventilador, el eje de transmisión o la placa adaptadora. El reemplazo simplificado significa que la Serie M ofrece al cliente ahorros significativos en componentes y costos de mano de obra.

Combinando la longevidad y el rendimiento comprobados de las robustas carcasas y rodamientos de Marley con modernas mejoras en los sellos y montaje de transductor de vibración incorporado, la completa Serie M elimina la necesidad de bombas, filtros o refrigeradores adicionales para funcionar correctamente. Las aletas de refrigeración externas y los grandes conductos internos de aceite contribuyen a mantener la Serie M funcionando fría y a prolongar la vida útil del aceite. También optimiza el rendimiento del ventilador de la torre de enfriamiento con niveles mínimos de ruido, pérdidas de transmisión y vibración. La Serie M es una alternativa avanzada de primer nivel a los reductores de velocidad como los producidos por Amarillo.

Los Geareducers de Marley resisten las temperaturas y la humedad extremas de los entornos de las torres de enfriamiento. Y, dado que garantizamos no solo el Geareducer, sino también el rendimiento térmico de la torre de enfriamiento que soporta, el diseño, la ingeniería y la fabricación se toman muy en serio. Esto da como resultado un funcionamiento más confiable y un ciclo de vida más largo: una solución superior para grandes aplicaciones industriales y de plantas de energía.

es_MX