Boquilla de flujo cruzado NX
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Boquillas y válvulas para torres de enfriamiento
Las boquillas NX son de polipropileno negro de alto impacto moldeado por inyección. Cada boquilla es un conjunto único sin partes móviles.
La boquilla NX es la solución ideal para problemas de desbordamiento de cuencas debido a boquillas obstruidas en torres de enfriamiento industriales de flujo cruzado con llenado por salpicadura.
Una boquilla de flujo cruzado verdaderamente “resistente a obstrucciones”
Las boquillas están espaciadas en centros nominales de 2′-0″
Diámetros de orificio de 1,875" y 2,5" disponibles
Las boquillas están espaciadas en centros nominales de 2′-0″
Diámetros de orificio de 1,875" y 2,5" disponibles
Boquilla de flujo cruzado Marley NX250
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, nxboquilla
Marley Insight – Torre de enfriamiento NX
Publicado en Perspectivas, Biblioteca
Etiquetado Perspectivas, nx, nxboquilla
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.