Seleccionar página

Vídeos de torres de enfriamiento

  • Reiniciar
97 vídeos de torres de enfriamiento en la selección actual:

SGS Drain Pain Video Still

Bandeja de drenaje de tubo de gas caliente para refrigeración SGS

nuevos productos

Presentamos la última innovación de diseño de SGS: nuestra nueva bandeja de drenaje con tubo de gas caliente soldado por láser. Diseñada para brindar eficiencia, durabilidad y una transferencia de calor superior.

Adiabatic-Cooler-Video

Presentamos la OlympusV® Sistema adiabático

nuevos productos

El Marley® y Record® La serie Adiabatic equilibra los beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor enfriado por aire con la eficiencia energética de una solución enfriada por agua.

Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video

Filtro para torre de enfriamiento Marley WaterGard

nuevos productos Reseñas de productos

WaterGard bloquea y rechaza físicamente los minerales que se encuentran comúnmente en las corrientes de agua municipales, lo que reduce el contenido mineral del agua de reposición y permite un mayor COC operativo, lo que resulta en menores requisitos de volumen tanto para el agua de purga como para el suministro.

SPX Cooling Towers Natural From The Inside Out

Enfriamiento SPX: natural desde adentro hacia afuera

Informativo

En SPX Cooling, trabajamos todos los días para diseñar una mejor manera de protegernos unos a otros y a nuestro planeta con soluciones de enfriamiento por evaporación eficientes y confiables que aprovechan los procesos nacidos en la naturaleza.

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

Una escuela con visión de futuro instala refrigeradores por líquido LW

Estudios de caso Instalación de torre de enfriamiento

Para reducir el calor de sus fluidos de proceso, la escuela necesitaría dos unidades LW. Las unidades se izaron a su posición utilizando una grúa que alcanzó más de 200 pies en el aire para instalar los enfriadores de líquido en una plataforma recién creada encima del techo de la escuela.

SPX Corporation Overview

Descripción general de SPX Corporation

Informativo

SPX Technologies (NYSE: SPXC) es, junto con sus subsidiarias, un proveedor global diversificado de equipos de infraestructura con plataformas de crecimiento escalables en calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), y detección y medición.

Selecciones de un siglo de Marley

Informativo

Una breve historia de la marca Marley y los productos Marley a lo largo de nuestros 100 años de historia.

Cooling Tower Basin Filter

Instalación del filtro de lavabo MarleyGard para torres NC8400

Mantenimiento de torres de enfriamiento Piezas de la torre de enfriamiento Cómo nuevos productos

El filtro de cuenca MarleyGard ahorra tiempo y dinero al simplificar la limpieza del depósito de agua caliente de una torre de enfriamiento y proteger los componentes de la torre de enfriamiento.

Presentamos CoolSpec® Selector de productos de torres de enfriamiento

nuevos productos Reseñas de productos

CoolSpec® Selection Software es una nueva herramienta intuitiva que compara y selecciona Marley® y Record® productos de refrigeración evaporativa de marca.

Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process

Torres de enfriamiento evaporativo en el proceso del centro de datos

Estudios de caso Informativo

La enorme potencia informática de los centros de datos genera calor, lo que hace que la refrigeración eficiente sea un requisito clave del sistema de construcción. Las torres de enfriamiento evaporativo son una parte integral de muchos sistemas de enfriamiento de centros de datos.

Cooling Tower Basin Filter

Instalación de filtro de lavabo MarleyGard para torres NC8300

Mantenimiento de torres de enfriamiento Piezas de la torre de enfriamiento nuevos productos

El filtro de cuenca MarleyGard ahorra tiempo y dinero al simplificar la limpieza del depósito de agua caliente de una torre de enfriamiento y proteger los componentes de la torre de enfriamiento.

Marley® Avance de la torre de enfriamiento modular

nuevos productos

Los innovadores conceptos de construcción de torres de enfriamiento modulares de SPX Cooling Technologies respaldan iniciativas de seguridad, horarios reducidos, menos trabajadores en el sitio y más.

Introducing The Marley MH Element™ Fluid Cooler

Presentamos el enfriador por líquido Marley MH Element™

nuevos productos Reseñas de productos

La popular línea de enfriadores de líquido Marley MH se ha ampliado para incluir modelos adicionales. El enfriador de líquido Marley MH Element™ con la adición de serpentines de cobre proporciona la mayor eficiencia por espacio ocupado.

Introducing SGS Industrial Evaporative Condenser

Presentamos el condensador evaporativo industrial de SGS

nuevos productos Reseñas de productos

Respondiendo a su necesidad de un condensador evaporativo industrial de calidad, cuente con el nuevo condensador evaporativo industrial de SGS, diseñado con precisión y fabricado cuidadosamente.

Marley NC Everest® Installation – Adan Hospital

Instalación de la torre de enfriamiento Marley NC Everest - Hospital Adán

Instalación de torre de enfriamiento

Uno de los hospitales más grandes de Kuwait diseñó su sistema de refrigeración con 6 celdas de la torre de refrigeración Marley NC Everest. ¡Con una capacidad de enfriamiento de hasta 50% mayor, las celdas de la torre ofrecen mayores ahorros de energía, menos componentes y menores costos de mantenimiento!

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 13: Fan Cylinder

Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 13 de la Torre de Enfriamiento: Cilindro del Ventilador

Instalación de torre de enfriamiento Cómo

Marley® Los cilindros del ventilador son componentes cruciales para proteger las aspas del ventilador, minimizar el sonido y la vibración y facilitar un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones de torres de enfriamiento.

Marley FIT Cooling Tower Selection Software

Software de selección de torres de enfriamiento Marley FIT

Informativo Reseñas de productos

Nuestro nuevo software de selección de suministro de aire Marley FIT toma en consideración la relación entre todos los componentes mecánicos del sistema de la torre de enfriamiento para recomendar un sistema completo.

Cooling Tower Video

Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 12 de la Torre de Enfriamiento: Canales y Compuertas

Instalación de torre de enfriamiento Cómo

En las torres de enfriamiento NC con más de una celda, una opción es un conjunto de canal de interconexión para igualar y mantener el nivel de agua adecuado entre múltiples depósitos de recolección.

Cooling Tower Video

Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Torre de enfriamiento Episodio 11: Motor fuera de Airstream

Instalación de torre de enfriamiento Cómo

En torres con opción Motor Outside Airstream, o MOA, el motor, el soporte del motor y el eje de transmisión se instalan y alinean en el sitio.

Cooling tower video

Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 10 de la Torre de Enfriamiento: Montaje e Instalación de Escaleras

Instalación de torre de enfriamiento Cómo

Si su torre de enfriamiento Marley NC incluye una escalera opcional para acceder a la plataforma del ventilador, mire este video para garantizar una instalación y configuración adecuadas.

Página 1 de 5

es_MX