Marley NX
Torre de enfriamiento de flujo cruzado
Detalles de producto:
Disponibilidad: Asia Pacífico (Asia/Pacífico)
Rango GPM: 440- 1369
Certificado por CTI para rendimiento térmico y acústico
121-788 toneladas por celda
Fibra de vidrio no corrosiva
Ventiladores de bajo nivel de ruido certificados de serie en todos los modelos
¿Qué es una torre de enfriamiento?
Torres de enfriamiento de fibra de vidrio Marley NX Son de fibra de vidrio con subestructura de acero galvanizado, erigidos en campo, relleno de flujo cruzado, diseñados para servir a sistemas de aire acondicionado y refrigeración, así como a cargas de procesos industriales de ligeras a medianas con agua limpia. Han sido diseñados específicamente para control de sonido y densidad de tonelaje e incorporan componentes de calidad industrial probados en campo.
Diseño resistente a las vibraciones
Décadas de experiencia en diseño y fabricación permiten a Marley diseñar una estructura robusta y resistente, minimizando al mismo tiempo los niveles de vibración operativa que podrían afectar negativamente la eficiencia y la estabilidad.
Construcción de larga duración
Los materiales resistentes a la corrosión, como el acero galvanizado en caliente y la fibra de vidrio, garantizan que su torre de enfriamiento NX satisfaga las necesidades de alta demanda de sus aplicaciones HVAC e industriales ligeras, ¡además de un valor excepcional!
Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI
La torre de enfriamiento NX ofrece un rendimiento térmico y acústico excepcional y cuenta con la certificación CTI para garantizar el rendimiento.
Bajo costo operativo
Gracias al relleno y ventiladores de alta eficiencia de Marley, la distribución de agua por flujo de gravedad y las boquillas de rociado activas y los sistemas de accionamiento de precisión, la torre de enfriamiento NX ofrece un enfriamiento maximizado con un consumo de energía minimizado.
Flexibilidad para todo tipo de clima
Desde un calor abrasador hasta un frío glacial y todo lo demás, la torre de enfriamiento NX está diseñada para satisfacer los climas rigurosos, cambiantes y variados de los mercados globales, al mismo tiempo que proporciona un mantenimiento simple.
Silencioso por diseño
Todas las torres de enfriamiento NX estándar están equipadas con ventiladores de bajo nivel de ruido. Esto, en combinación con un relleno de película de flujo cruzado sin salpicaduras, da como resultado una línea de torres de enfriamiento capaces de cumplir con la mayoría de las limitaciones de ruido.
Paquete de movimiento de aire
- Ventilador de alta eficiencia Aleación de aluminio resistente con cuchillas de paso ajustable y motor TEAO especializado
- Protector del ventilador Varillas de gran calibre soldadas, galvanizadas en caliente después de la fabricación.
- Cilindro de ventilador de entrada facilitada Asegura un flujo de aire de baja turbulencia y de área completa a través del cilindro
- Carcasa de cojinete duradera La carcasa fundida asegura una alineación adecuada del eje y minimiza el deslizamiento de la correa.
Sistema de distribución de agua
- Relleno de película de PVC termoformado Marley MX Diseñado para mantener el agua circulante confinada al área de llenado, maximizar el contacto del agua con el flujo de aire y minimizar las condiciones de formación de hielo.
- Boquillas espirales Marley de alto rendimiento Diseño de polipropileno duradero para un fácil mantenimiento y reducción de obstrucciones.
- Entrada simplificada sin brida Una salida de tubería universal personalizada para una adaptación más sencilla a cualquier estándar de tubería
- Distribución de flujo por gravedad Permite un mantenimiento fácil y sin restricciones durante el funcionamiento.
Estructura
- Materiales de calidad Utiliza FRP y un marco de acero galvanizado en caliente para mayor resistencia y paneles de fibra de vidrio para una resistencia superior a la corrosión.
- Configuración de flujo cruzado Hace que el mantenimiento sea más sencillo y seguro que otros diseños.
- Puerta de acceso grande Permite realizar inspecciones visuales más seguras, sin confinamiento y más eficientes del depósito de agua fría, la estructura interna, los eliminadores de gotas y el equipo mecánico en el área del pleno.
- Ensamblado en campo Simplifica el transporte a los lugares de trabajo
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.