Enfriador de líquido Marley MH
Enfriador de fluido evaporativo
Detalles de producto:
Disponibilidad: Mundial
Rango de tonelaje: 78- 628
Certificado CTI
Certificado Eurovent
Opción de aprobación FM
¡Modelos de bobinas de cobre ahora disponibles!
¡Oferta de productos ampliada!
Diseño híbrido
Al utilizar una combinación de medios de relleno y serpentines de superficie primaria, el enfriador por líquido MH ofrece un rendimiento significativamente mejorado en comparación con los enfriadores de circuito cerrado convencionales.
- El fluido del proceso se bombea internamente a través del serpentín.
- El calor se transfiere desde el fluido del proceso al agua en recirculación a medida que fluye sobre el exterior de los tubos del serpentín.
- El agua de recirculación calentada se bombea desde el depósito de recogida al depósito de distribución por gravedad.
- Distribuida uniformemente sobre el medio de relleno y el serpentín, una pequeña porción del agua recirculante se evapora, rechazando eficientemente el calor a la atmósfera.
La elección correcta
El enfriador por líquido MH de Marley es uno de los sistemas de circuito cerrado con mayor eficiencia energética del mercado y una excelente opción para aplicaciones industriales y de HVAC de circuito cerrado.
- ¡Nuevo! Modelos de bobinas de cobre: Algunos modelos ahora están disponibles con serpentines de cobre, que ofrecen una resistencia superior a la corrosión, una transferencia de calor mejorada, un peso operativo reducido y muchos otros beneficios.
- Máxima eficiencia: El diseño híbrido y los componentes de alta eficiencia brindan una refrigeración consistente y confiable con baja potencia de entrada.
- Huella de ahorro de espacio: Con una mayor capacidad por espacio que los diseños de circuito cerrado convencionales, el enfriador por líquido MH es ideal para aplicaciones con restricciones de espacio.
- Fiabilidad inigualable: La construcción resistente respaldada por nuestra garantía mecánica de 5 años ayuda a mantener su proceso funcionando sin problemas año tras año.
- Rendimiento certificado: Las capacidades térmicas de los modelos estándar están certificadas de forma independiente por el Cooling Technology Institute para su rendimiento con agua, soluciones de etilenglicol y soluciones de propilenglicol.
- Operación de bajo sonido: Equipado con ventiladores de bajo ruido de serie, el enfriador por líquido MH es adecuado para la mayoría de situaciones sensibles al ruido. Ahora hay disponibles múltiples opciones de ventilador y atenuación para cumplir con los requisitos de sonido más estrictos.
- Capacidad seca opcional: Los modelos están disponibles con un serpentín de superficie extendida opcional para funcionamiento en seco con carga parcial en condiciones ambientales frías.
El enfriador por líquido Marley MH utiliza tecnología mecánica de flujo cruzado de tiro inducido y medios de relleno ubicados sobre el serpentín.
-
El proceso CoolBoost
- El fluido del proceso se bombea internamente a través del serpentín.
- El agua recirculante se enfría a medida que pasa sobre el medio de relleno y se redistribuye por el exterior del serpentín.
- Una pequeña porción del agua recirculante se evapora mediante el aire aspirado a través del serpentín y el medio de relleno, enfriando el fluido del proceso.
- La sección del serpentín rechaza el calor mediante enfriamiento por evaporación utilizando la corriente de aire fresco y agua rociada recirculante preenfriada.
- El agua recirculada cae del serpentín a los depósitos de recolección y luego se bombea de regreso para distribuirse sobre el medio de llenado.
Beneficios de CoolBoost
Protege fluidos de proceso de la contaminación.
Maximiza eficiencia del sistema al reducir las tendencias a la incrustación y la incrustación.
Reduce Costos de energía y mantenimiento del sistema.
conservas valioso espacio en las salas de equipos.
Proporciona operación confiable y eficiente durante todo el año.