Seleccionar página
  • es_MX

Ventilador ultrasilencioso

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley Ultra Quiet Fan

Detalles de producto:

  Diseñado para maximizar la eficiencia de refrigeración y minimizar los niveles de sonido.
  Hasta 70% más ligero que ventiladores FRP similares
  Potencial de vibración reducido
  Manejo e instalación más fáciles
  Excelente para torres derribadas o modernizaciones urbanas
  Aspas duraderas de aluminio de grado marino montadas de manera elástica en un cubo de aluminio mecanizado
  Ajuste de tono rápido, fácil y preciso
  Disponible en diámetros de 66” a 156”
Proof In Performance
El ventilador Ultra Quiet está diseñado para aplicaciones de torres de enfriamiento HVAC donde sonido muy bajo es una necesidad.
El diseño de la hoja de cuerda ancha es muy adecuado para un funcionamiento con poco ruido y ofrece un flujo de aire y una capacidad de presión superiores a velocidad reducida.

• El diseño aerodinámico exclusivo optimiza las características de rendimiento de la pala para ofrecer niveles de sonido significativamente más bajos en comparación con modelos bajos o silenciosos.

• Reducción de hasta 12 dBA en niveles de sonido de 5' por encima del ventilador en comparación con los ventiladores estándar de bajo sonido.

• La construcción de aluminio del ventilador Ultra Quiet es ideal para modernizaciones no originales, particularmente en ambientes urbanos reducidos donde no se pueden usar grúas y otros equipos.

• Construido en aluminio, el ventilador Ultra Quiet cumple con los estándares de aprobación FM.

• El ventilador Ultra Quiet está diseñado para un funcionamiento continuo en todas las condiciones operativas de la torre de enfriamiento. Utiliza aspas de aleación de aluminio 5052 de calidad marina que son muy adecuadas para entornos hostiles de torres de enfriamiento.

• Cada pala está asegurada al cubo con un accesorio de montaje resistente. Al aflojar los accesorios de fijación, las aspas se giran fácilmente para lograr el paso deseado, lo que permite una utilización precisa de la potencia del ventilador.

es_MX