Seleccionar página

Resultados de la búsqueda: "" | 205 results


Torre de enfriamiento de fibra de vidrio Marley NC

Folletos, Biblioteca
Al combinar un rendimiento superior a las especificaciones con una economía por debajo del presupuesto, la NC Fiberglass continúa el avance evolutivo de la tecnología de torres de enfriamiento de Marley. Originalmente desarrollada como la torre de enfriamiento SC a mediados de los años 90, la mejora y el refinamiento continuos han hecho que la NC Fiberglass sea de primera clase. Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y Europa.

Enfriador de líquido Marley MH

Folletos, Biblioteca
El enfriador de fluidos MH de Marley es el sistema más eficiente del mercado y su mejor opción para aplicaciones industriales y de HVAC. Al mantener el fluido de proceso en un circuito limpio y cerrado, y combinar la función de una torre de enfriamiento y un intercambiador de calor en un solo sistema, brindan beneficios operativos y de mantenimiento superiores.

Manual del usuario de la torre de enfriamiento de acero Marley NC

Biblioteca, Manuales
Las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento, así como las que se ofrecen por separado sobre motores, ventiladores, válvulas de flotador, etc., tienen como objetivo garantizar que su torre NC le proporcione el servicio adecuado durante el mayor tiempo posible.

Ventilador Marley HP7000

Folletos, Biblioteca
El ventilador Marley HP7000 está diseñado para aplicaciones de torres de enfriamiento industriales y ofrece ventajas distintivas en comparación con otros diseños de ventiladores. La mejora de las aspas FlareTip de Marley proporciona un mayor rendimiento, lo que supera las pérdidas de espacio libre en las puntas, lo que facilita el movimiento del aire junto al cilindro del ventilador.

Enfriador de líquido Marley MC

Folletos, Biblioteca
El enfriador de fluido de contraflujo de tiro forzado de acero MC de Marley es la solución ideal para aplicaciones sensibles al ruido y al espacio.

Manual del usuario de fibra de vidrio Marley NC

Biblioteca, Manuales
Las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento (así como las que se ofrecen por separado para motores, ventiladores, válvulas de flotador, etc.) tienen como objetivo garantizar que su torre NC Fiberglass le brinde un servicio adecuado durante el máximo tiempo posible. NC Fiberglass actualmente no está disponible en los EE. UU. ni en Canadá.

Registrar datos de ingeniería del condensador Evap serie JC

Folletos, Biblioteca
El condensador evaporativo JC es una unidad de construcción robusta diseñada para brindar muchos años de servicio duradero y confiable con requisitos mínimos de mantenimiento. Los materiales y la mano de obra de calidad son un factor clave para cumplir este objetivo.

Torre de enfriamiento Marley MCW

Folletos, Biblioteca
La torre de refrigeración Marley MCW de SPX Cooling Technologies es sencillamente la más eficaz disponible en la actualidad para aplicaciones sensibles al ruido y al espacio. La solución ideal para aplicaciones urbanas e industriales.

Torre de enfriamiento Recold serie JT

Folletos, Biblioteca
La torre de enfriamiento JT es una unidad de construcción robusta diseñada para brindar muchos años de servicio duradero y confiable con requisitos mínimos de mantenimiento. Los materiales y la mano de obra de calidad son un factor clave para cumplir este objetivo.
es_MX