Tours de refroidissement modulaires à circuit ouvert assemblées en usine
pour charges thermiques moyennes à élevéesAPPLICATIONS DE TOUR DE REFROIDISSEMENT / REFROIDISSEMENT DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Qu'elles servent à une nouvelle usine ou remplacent une tour de refroidissement traditionnelle érigée sur site, les tours de refroidissement Marley® assemblées en usine offrent des avantages significatifs, notamment des délais de livraison plus courts pour une livraison plus rapide et des modules pré-construits pour une installation plus facile et plus sûre.
Ces tours modulaires sont construites avec des matériaux de qualité industrielle et conçues pour résister aux rigueurs des applications de refroidissement de processus dans les usines de fabrication, les centres de données et les complexes énergétiques urbains.
Parmi leurs nombreux avantages, citons :
Performance thermique certifiée par le Cooling Technology Institute (CTI) pour répondre aux performances thermiques spécifiées, éliminant ainsi les dépenses liées aux tests sur site.
Option APPROUVÉE FM. De nombreuses tours de refroidissement Marley sont approuvées FM pour une utilisation sans système de protection incendie afin de permettre une assurance de fonctionnement plus abordable.
Flexibilité du site. Les tours préassemblées nécessitent moins de surface de dépôt, plus d'options de placement sur site et utilisent généralement moins de surface planifiée que les tours érigées sur le terrain.
Option bassin d'eau froide intégré. De nombreuses tours Marley intègrent des bassins d'eau froide, éliminant ainsi la construction coûteuse de bassins en béton sur site.
Gamme de fluides caloporteurs pour s'adapter à différentes qualités d'eau.
Produits populaires:
Tour de refroidissement à flux transversal Marley NC Everest®
Le NC Everest offre jusqu'à 50% une plus grande capacité de refroidissement, des économies d'énergie plus importantes, moins de composants et des coûts de maintenance réduits.
Tour de refroidissement à contre-courant Marley MD Everest®
La tour de refroidissement MD Everest est particulièrement adaptée aux applications nécessitant des besoins de refroidissement plus élevés, notamment les centres de données, les complexes énergétiques urbains, les campus des sciences de la santé et les complexes industriels.
Tour de refroidissement à contre-courant Marley MD®
Le Marley MD est une tour de refroidissement à contre-courant assemblée en usine. Pour de nombreuses applications CVC et industrielles légères, cette conception nécessite moins de surface de plan et offre une plus grande flexibilité de placement sur site qu'une tour à flux transversal comparable.
Découvrez comment les tours de refroidissement à circuit ouvert Marley peuvent faire partie de votre solution de refroidissement de processus industriels :
Livre blanc : Construction modulaire
Les nouvelles avancées dans les conceptions modulaires offrent jusqu'à 50 % de capacité de refroidissement en plus, de plus grandes économies d'énergie et d'installation, moins de composants et une maintenance plus facile.
En savoir plus…
Livre blanc : Les tours de refroidissement permettent des économies d'eau et d'énergie dans le cadre de systèmes de refroidissement efficaces pour les centres de données
Les nouvelles avancées dans les conceptions modulaires offrent jusqu'à 50 % de capacité de refroidissement en plus, de plus grandes économies d'énergie et d'installation, moins de composants et une maintenance plus facile.
En savoir plus…
Livre blanc : Comment les tours de refroidissement FM APPROVED contribuent à réduire les risques
Lorsque le débit d'eau est temporairement suspendu, comme en cas d'incendie, certaines tours de refroidissement contenant des matériaux combustibles et des zones sèches peuvent être menacées.
En savoir plus…
Bibliothèque de webinaires à la demande et en direct
Améliorez vos connaissances en matière de refroidissement par évaporation grâce à ce webinaire et à d'autres webinaires enregistrés présentés par les experts techniques de SPX Marley.
S'inscrire maintenant…
Utilisez ce formulaire et un membre de l'équipe SPX vous contactera aujourd'hui.
Pour parler immédiatement à quelqu'un, appelez le 1-800-4-Marley.