Si vous avez remarqué une baisse de performance, si vous rencontrez des problèmes continus ou si vous effectuez des réparations fréquentes sur votre refroidisseur de liquide, il est peut-être temps de remplacer votre appareil. Mais, avec autant d’options disponibles aujourd’hui, choisir le refroidisseur de fluide adapté à vos besoins en matière de rejet de chaleur n’est pas une tâche facile. Quel que soit ce que vous refroidissez dans votre unité de refroidissement en circuit fermé, voici un aperçu des différentes options disponibles et de ce que chaque type offre à votre système.

Refroidisseurs de fluides hybrides à remplissage/serpentin
Comme son nom l'indique, ce type de refroidisseur de fluide utilise un milieu de remplissage de tour de refroidissement ouverte en combinaison avec des serpentins de transfert de chaleur pour un refroidissement en boucle fermée. L'ajout de supports de remplissage augmente l'efficacité du transfert de chaleur par rapport aux refroidisseurs de fluide traditionnels équipés uniquement de serpentins. Les refroidisseurs de fluides hybrides à remplissage/serpentin offrent plusieurs avantages, notamment :
- Capacité par empreinte la plus élevée
- Consommation d'énergie du ventilateur la plus faible
- Premier coût le plus bas
- Choix de matériaux de bobine : cuivre, acier galvanisé ou acier inoxydable

Refroidisseurs de fluide à contre-courant à tirage induit
Ce type de refroidisseur de fluide populaire n'a que des serpentins à tube nu qui servent de surface d'échange thermique. En fonction de la charge du processus, du modèle de refroidisseur de fluide et du coût de l'eau dans la région, ce type de refroidisseur de fluide peut parfois générer des économies opérationnelles annuelles, et son point de commutation à sec plus élevé peut contribuer à limiter considérablement la consommation d'eau. Globalement, ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Flexibilité du fonctionnement à sec
- Économies d’exploitation annuelles possibles
- Premier coût plus élevé

Refroidisseur de fluide à ailettes à contre-courant à tirage induit
Ce refroidisseur de fluide est également une conception « à serpentin uniquement » à contre-courant induit, mais des ailettes à surface étendue sont ajoutées aux serpentins de transfert de chaleur. Ces serpentins à ailettes offrent une capacité sèche plus élevée et un encombrement inférieur à celui de leurs homologues à tube nu, mais ont généralement un coût initial plus élevé. Si vous envisagez un refroidisseur de fluide à ailettes à contre-courant à tirage induit, n'oubliez pas qu'il est livré avec :
- Capacité de séchage supérieure
- Encombrement réduit (que le tube nu à contre-courant)
- Premier coût plus élevé

Refroidisseur de fluide à contre-courant à tirage forcé
Cette technologie plus ancienne est de moins en moins populaire en raison de la consommation élevée d’énergie des ventilateurs, mais elle est encore courante dans le domaine à l’heure actuelle. Beaucoup de ces refroidisseurs de fluide sont remplacés par des produits à tirage induit, à moins qu'ils ne soient utilisés dans un système de conduits intérieur où un tirage forcé est nécessaire. Les principales considérations pour ces modèles sont :
- Capacité statique externe élevée (applications intérieures/canalisées)
- Utilise env. Énergie du ventilateur 2X par rapport au tirage induit
- Installations extérieures généralement remplacées par un tirage induit

Refroidisseur de fluide à tirage forcé à profil bas
Comme les autres refroidisseurs de fluide à tirage forcé, ces unités utilisent un ventilateur centrifuge pour forcer l'air à travers le serpentin. Mais ces unités ont généralement un ventilateur sur le côté pour réduire la hauteur du refroidisseur. Les caractéristiques comprennent :
- Capacité statique externe élevée (applications intérieures/canalisées)
- Idéal pour les installations de faible hauteur
- Utilise env. Énergie du ventilateur 2X par rapport au tirage induit
Faire votre choix
En fin de compte, le bon refroidisseur de fluide dépend en grande partie des besoins exacts de votre bâtiment. Si vous vous concentrez sur l'efficacité énergétique, un produit hybride remplissage/serpentin peut être votre meilleur choix ; si vous souhaitez fonctionner à sec de façon saisonnière et que le coût initial plus élevé ne vous dérange pas, un contre-courant de tirage induit pourrait être votre meilleur choix. Pour vous aider à choisir le bon refroidisseur de fluide, vous pouvez saisir les exigences de votre système dans CoolSpec® sélecteur de produits, un outil conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre système de refroidissement par évaporation.
Pour obtenir l'aide d'un représentant technique dans votre région, cliquez ci-dessous et nous vous contacterons pour obtenir des informations plus spécifiques sur vos besoins. Obtenez de l'aide pour choisir votre refroidisseur de fluide :