Sélectionner une page

Marley CoolBoost® Opti AD
Panneau de contrôle

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Contrôles de la tour de refroidissement
Cooling tower control panel readout

Aperçu

Le Marley® Le panneau de commande CoolBoost Opti AD offre aux opérateurs un seul boîtier pour tous leurs besoins de contrôle adiabatique, y compris la pompe, le ventilateur, le niveau d'eau et autres communications essentielles.

CoolBoost Opti AD contribue à optimiser les performances du système grâce à la conservation de l'énergie ou de l'eau, et offre d'autres avantages, notamment une interface utilisateur améliorée et une intégration plus rapide.

Proof In Performance

Économe en énergie et en coûts
Grâce au variateur de vitesse et à la turbine intégrés dans un seul module, les ventilateurs EC sont faciles à utiliser et offrent une efficacité accrue, une consommation d'énergie réduite et des coûts de maintenance minimisés.

Modes de fonctionnement flexibles pour optimiser les performances du système
Le logiciel est compatible avec tous les environnements d'exploitation. Il permet d'optimiser les économies d'énergie et d'eau.
– ECM (Mode de conservation d'énergie)
– WCM (Mode de conservation de l'eau)

Interface et logique de contrôle modernisées pour un fonctionnement intuitif
Un seul boîtier pour tous les besoins de contrôle adiabatique : automate programmable, interface homme-machine, pompe, ventilateur, communication et niveau d’eau. Un tableau de bord complet affiche en un coup d’œil tous les états. Les commandes de l’automate intégré offrent différentes options de source de contrôle : GTB/BAS, manuel, automatique ou arrêt.

Gain de temps lors de l'intégration du système :
Les panneaux de commande des unités EC adiabatiques sont précâblés en usine et offrent un point de raccordement unique à l'alimentation. La configuration “ plug and play ” permet un gain de temps considérable pour la conception des panneaux par le client et réduit le temps d'intervention des électriciens. La compatibilité RS845 simplifie l'intégration aux systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) pour la surveillance, le contrôle à distance et l'enregistrement des données historiques.

Composants électriques

  • L'automate programmable intégré fournit les commandes de fonctionnement et la logique de fonctionnement du moteur du ventilateur, de la pulvérisation adiabatique et de la gestion de l'eau.
  • L'interface homme-machine (IHM) permet d'afficher l'état de l'unité et autorise différents modes de fonctionnement.
  • La communication Ethernet est intégrée pour surveiller l'état, compiler les données historiques et permettre le fonctionnement à distance.
  • L'armoire peinte NEMA 3R comprend une poignée de déconnexion externe avec dispositif de cadenas pour répondre aux exigences de sécurité de consignation/étiquetage.
  • Le disjoncteur principal est doté d'une protection contre les surcharges thermiques et magnétiques.

Possibilités

  • Sonde de température d'entrée du fluide pour la configuration du refroidisseur de fluide.
  • Boîtier NEMA 4X en acier inoxydable ou en fibre de verre.
  • Les transducteurs de surveillance de processus fournissent un retour d'information en temps réel sur le système :
    • Température de sortie du fluide de procédé
    • Température ambiante.
  • Les disjoncteurs de protection moteur protègent contre les courants de surcharge et de court-circuit.
  • Le schéma de câblage est plastifié et monté à l'intérieur du panneau du boîtier pour faciliter le dépannage.
  • Contrôle intégré du niveau de liquide par ultrasons.
  • 65K SCCR, Courant nominal de court-circuit.
  • Construit selon les exigences de sécurité UL508 et cUL508.
fr_FR