Brevets
SPX Cooling Tech, LLC est l'un des principaux fabricants mondiaux de tours de refroidissement, de refroidisseurs de fluide par évaporation, de condenseurs par évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air. Depuis un siècle, nous fournissons des équipements et des services de qualité exceptionnelle aux marchés du CVC, du refroidissement de processus, de l'industrie et de la réfrigération.
Conformément à l'article 287(a) du titre 35 du Code des États-Unis (35 USC § 287(a)), les produits ci-dessous sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains énumérés ci-dessous, ou destinés à être utilisés en vertu de ces brevets. D'autres produits vendus par SPX Cooling Tech, LLC peuvent également être couverts par un ou plusieurs de ces brevets. D'autres brevets délivrés après la dernière mise à jour peuvent également couvrir les produits énumérés ci-dessous, mais ne seront inclus dans cette liste qu'à sa prochaine mise à jour. Les produits ci-dessous peuvent être vendus individuellement ou intégrés à un produit combiné. Dans certains cas, les brevets américains énumérés ont également des équivalents internationaux, assurant ainsi une protection par brevet dans plusieurs autres pays du monde.
This list was last revised on June 3rd, 2026.
NC / Caroline du Nord Everest
Brevet américain n° 9310144
Brevet américain n° 10113326
Brevet américain n° 10254057
Brevet américain n° 10393441
Brevet américain n° 10495391
Brevet américain n° 10538933
Brevet américain n° 11079187
Brevet américain n° 11976893
Brevet américain D803,367
Brevet américain D813,364
Brevet américain D861,844
MARYLAND / MD Everest
Brevet américain n° 8771457
Brevet américain n° 10113326
Brevet américain n° 10254057
Brevet américain n° 10495391
Brevet américain n° 10538933
Brevet américain n° 11079187
Brevet américain n° 11774195
AV
Brevet américain n° 10393441
Brevet américain D813,364
Brevet américain D861,844
MHF
Brevet américain n° 9291397
Brevet américain n° 10132569
Brevet américain n° 10175002
Brevet américain n° 10393441
Brevet américain n° 10465407
Brevet américain n° 12146693
Brevet américain D813,364
Brevet américain D861,844
LW
Brevet américain n° 10895420
F400
Brevet américain n° 8317628
Brevet américain n° 8771457
Brevet américain n° 8827249
Brevet américain n° 8833741
Brevet américain n° 9702639
Brevet américain n° 9739069
Brevet américain n° 10222146
Brevet américain n° 10309734
ClearSky
Brevet américain n° 8771457
Brevet américain n° 8827249
Brevet américain n° 8833741
Brevet américain n° 10222146
Brevet américain n° 10309734
F600
Brevet américain n° 7559541
Brevet américain n° 8317628
Brevet américain n° 9702639
Brevet américain n° 10240877
Brevet américain n° 10302377
Brevet américain n° 11976893
Brevet américain D813,364
Brevet américain D861,844
ND
Brevet américain n° 9062470
Brevet américain n° 9400144
Brevet américain n° 9470463
Brevet américain n° 10101100
Brevet américain n° 10222146
Brevet américain n° 11976893
Brevet américain D803,367