Réducteur® – Double réduction
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Conçu spécifiquement pour les tours de refroidissement
Conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences des normes CTI Std. 111 et AGMA
Durée de vie minimale L10A de 100 000 heures sur les arbres d'entrée et de sortie
Joint d'huile à lèvre longue durée sur l'arbre d'entrée
Arbre de sortie étanche avec un anneau labyrinthe sans entretien
Roulements à rouleaux coniques Timken
Réducteur à engrenages à deux étages (spirale-conique/hélicoïdal) pour une transmission de puissance efficace
Les réducteurs industriels Marley sont fabriqués et conçus spécifiquement pour les tours de refroidissement grande industrie et applications des centrales électriquesEn termes de forme et de fonction, leur conception va au-delà des exigences AGMA normales, à la fois pour maximiser le mouvement de l'air à travers la tour et pour minimiser l'impact de la maintenance.
Compte tenu de ces exigences, de nombreux fabricants d'équipements mécaniques proposent des réducteurs de vitesse acceptables. Conçus pour des applications commerciales plus tolérantes, ces appareils ne sont souvent pas préparés aux rigueurs et aux particularités de l'entretien des tours de refroidissement, comme les effets corrosifs du fonctionnement (souvent intermittent) dans un environnement extrêmement humide. Par conséquent, la durée de vie de ces réducteurs de vitesse commerciaux et les performances thermiques des tours de refroidissement sur lesquelles ils sont installés en souffrent souvent.
Marley est le seul fabricant majeur dont les réducteurs à engrenages sont conçus spécialement pour les tours de refroidissement. Et comme nous garantissons non seulement le réducteur à engrenages, mais également les performances thermiques des tours de refroidissement sur lesquelles ils fonctionnent, le développement, la conception et la fabrication sont pris très au sérieux. Cela a permis un historique inégalé de fonctionnement sans problème.