Prise en charge du remplissage par éclaboussures GridLoc
Aperçu
Le brin horizontal inférieur est doté d'une courte paire de picots verticaux pour centrer les barres anti-éclaboussures et fournir un support non abrasif qui élimine le besoin de supports de banc.
L'agencement GridLoc typique se fera en baies de 4' x 6' avec des barres parallèles au flux d'air. L'ouverture nominale de la fenêtre pour l'espacement des barres est de 4" horizontalement sur 8" verticalement. Les poignées de barre anti-éclaboussures GridLoc sont compatibles avec de nombreuses conceptions de barres anti-éclaboussures Marley ainsi qu'avec les barres disponibles dans le commerce. GridLoc s'adaptera aux tours historiques de Marley.
à toute épreuve
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.