Remplissage par éclaboussures à contre-courant VC25
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Aperçu
Le remplissage anti-éclaboussures VC25 résistant au colmatage est constitué de feuilles de polypropylène assemblées mécaniquement sans utiliser d'adhésifs pour former des blocs de fluide de refroidissement.
La microstructure de surface facilite le mélange air/eau et augmente la surface de refroidissement de la surface.
Conception unique en polypropylène assemblé mécaniquement
Remplissage à contre-courant
Remplissage à contre-courant
Assemblage mécanique
Faible entretien
Résiste à la circulation piétonnière
Polypropylène
Faible entretien
Résiste à la circulation piétonnière
Polypropylène
Remplissage par éclaboussures à contre-courant VC25
Publié dans Brochures, Bibliothèque
Tagué Brochure, vc25
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.