Sélectionner une page

Overland Park, Kansas. Technologies de refroidissement SPX, Inc.Marley, leader du secteur offrant une gamme complète de services et une solution intégrée pour la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation et d'échangeurs de chaleur à air, annonce la disponibilité de divers panneaux de commande et équipements de surveillance, simplifiant ainsi l'installation, l'exploitation et la collecte de données des tours de refroidissement.® Les panneaux de commande permettent aux systèmes de gestion des bâtiments de communiquer facilement l'état des tours de refroidissement grâce à des affichages visuels, des communications réseau et des sorties d'état de relais.

Le Marley® Le panneau de commande tout-en-un (AIO) réduit les temps d'installation et de mise en service grâce à son câblage centralisé. Les fonctions de contrôle intégrées sont configurables par l'utilisateur en fonction des besoins du chantier. Une combinaison typique comprend un variateur de fréquence (VFD) pour le moteur du ventilateur, la commande du chauffe-eau du bassin, le contrôle du niveau d'eau et une interface de détection de vibrations. Le panneau de commande AIO est intuitif et doté d'affichages clairs et faciles à interpréter.

Le panneau de commande Marley ABH (Advanced Basin Heater) contrôle le fonctionnement marche/arrêt du ou des chauffe-eau d'eau froide pour éviter le gel dans les environnements froids. Il est doté de composants améliorés, tels qu'un affichage visuel de la température de l'eau et de la température de consigne qui peuvent ensuite être ajustées à volonté. Un circuit de test d'élément chauffant permet une maintenance prédictive et une sortie de retransmission de température en option peut être sélectionnée pour la communication avec un système de gestion de bâtiment. Un disjoncteur principal assure la protection contre les courts-circuits et les surcharges pour la sécurité du personnel.

SPX propose également une gamme de produits de surveillance et de protection contre les vibrations, allant des commutateurs mécaniques traditionnels aux commutateurs à semi-conducteurs dotés de fonctions « intelligentes » pour une mesure plus précise. Cette gamme complète de solutions anti-vibratoires répond aux besoins des opérateurs en fonction de facteurs tels que le coût et les performances, avec des options avancées pour simplifier le dépannage et réduire les dommages potentiels aux tours de refroidissement.

Tout comme les solutions de vibration disponibles, les régulateurs de niveau d'eau Marley s'appliquent à différents types de tours de refroidissement et sont disponibles dans de multiples configurations. La technologie ultrasonique avancée comble les lacunes des solutions traditionnelles et améliore la communication avec les systèmes de gestion des bâtiments.

fr_FR