Sélectionner une page

Tours de refroidissement modulaires à circuit ouvert assemblées en usine

pour charges thermiques moyennes à élevées

APPLICATIONS DE TOUR DE REFROIDISSEMENT / REFROIDISSEMENT DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS

Whether serving a new plant or replacing a traditional field-erected cooling tower, Marley® factory-assembled cooling towers offer significant advantages, including shorter lead times for faster delivery and pre-built modules for easier and safer installation.

Ces tours modulaires sont construites avec des matériaux de qualité industrielle et conçues pour résister aux rigueurs des applications de refroidissement de processus dans les usines de fabrication, les centres de données et les complexes énergétiques de quartier.

Parmi leurs nombreux avantages, on peut citer :

Performance thermique certifiée par le Cooling Technology Institute (CTI) pour répondre aux performances thermiques spécifiées, éliminant ainsi les frais de test sur site.

Option APPROUVÉE FM. De nombreuses tours de refroidissement Marley sont homologuées FM pour une utilisation sans système de protection incendie afin de permettre une assurance de fonctionnement plus abordable.

Flexibilité du site. Les tours pré-assemblées nécessitent moins de surface de pose, plus d'options de placement sur site et utilisent généralement moins de surface de plan que les tours érigées sur le terrain.

Option bassin d'eau froide intégré. De nombreuses tours Marley intègrent des bassins d’eau froide, éliminant ainsi la construction coûteuse de bassins en béton sur site.

Gamme de fluides de transfert de chaleur pour s'adapter à la qualité variable de l'eau. 

Produits phares :

NC Everest

Marley NC Everest® Tour de refroidissement à flux transversal
Le NC Everest offre jusqu'à 50% de capacité de refroidissement supérieure, des économies d'énergie plus importantes, moins de composants et des coûts de maintenance inférieurs. 

NC_Newlight

Marley NC® Tour de refroidissement à flux transversal
La tour de refroidissement Marley NC a établi la norme en matière d'efficacité élevée et de faible entretien depuis son introduction en 1968.

MD Everest

Marley MD Everest® Tour de refroidissement à contre-courant
La tour de refroidissement MD Everest est particulièrement adaptée aux applications avec des exigences de refroidissement plus élevées, notamment les centres de données, les complexes énergétiques de quartier, les campus des sciences de la santé et les complexes industriels. 

MD_Huddy

Marley MD® Tour de refroidissement à contre-courant
La Marley MD est une tour de refroidissement à contre-courant assemblée en usine. Pour de nombreuses applications de CVC et d'industrie légère, cette conception nécessite moins de surface de travail et offre une plus grande flexibilité de placement sur site qu'une tour à flux croisés comparable.

Découvrez comment les tours de refroidissement à circuit ouvert Marley peuvent faire partie de votre solution de refroidissement de processus industriel :

WP-NCE-18-thumbnail

Livre blanc : la construction modulaire
Les nouvelles avancées dans les conceptions modulaires offrent jusqu'à 50 % de capacité de refroidissement en plus, de plus grandes économies d'énergie et d'installation, moins de composants et une maintenance plus facile.
En savoir plus…

WP-NCE-18-thumbnail

Livre blanc : Les tours de refroidissement permettent des économies d'eau et d'énergie dans le cadre de systèmes de refroidissement efficaces pour centres de données
Les nouvelles avancées dans les conceptions modulaires offrent jusqu'à 50 % de capacité de refroidissement en plus, de plus grandes économies d'énergie et d'installation, moins de composants et une maintenance plus facile.
En savoir plus…

Data Center Cooling

Livre blanc : Comment les tours de refroidissement homologuées FM contribuent à réduire les risques
Lorsque le débit d’eau est temporairement suspendu, comme en cas d’incendie, certaines tours de refroidissement contenant des matériaux combustibles et des zones sèches peuvent être en danger.
En savoir plus…

Webinars

Bibliothèque de webinaires à la demande et en direct
Améliorez vos connaissances en matière de refroidissement par évaporation grâce à ce webinaire et à d'autres webinaires enregistrés présentés par les experts techniques de SPX Marley.
Inscrivez-vous maintenant…

Utilisez ce formulaire et un membre de l'équipe SPX vous contactera aujourd'hui.
Pour parler immédiatement à quelqu’un, appelez le 1-800-4-Marley.

fr_FR